Die Arbeit mit Post-Prozessoren in NX CAM umfasst eine Funktionalität, mit der Anwender ihre eigenen Post-Prozessoren erstellen können. Der NX CAM Postbuilder hat eine einfach zu benutzende, grafische Schnittstelle mit einfacher Menü-Auswahl und Drag & Drop-Funktionalität zur Erstellung von Post-Prozessoren.
Anwender spezifizieren die Parameter für die benötigten NC-Sätze und die vorhandene Kinematik der Werkzeugmaschine für die Interpretation der internen NX-Werkzeugwege. Der NX CAM Post Builder kann auch den Software-Treiber für die 3D-Simulation der Werkzeugmaschine erzeugen. Dadurch kann die NX Simulation von Werkzeugmaschinen die Ausgaben des Post-Prozessors direkt verarbeiten.
Vorteile von NX:
Die NX CAM Post-Prozessor Bibliothek ist eine Online-Ressource mit vielfältigen Post-Prozessoren, die Maschinen von 2-Achsen bis zu komplexen 5-Achs- und kombinierten Dreh-Fräsmaschinen unterstützen.
Auf die Post-Prozessor Bibliothek kann direkt über ein Pull down-Menü in NX CAM zugegriffen werden. Anwender mit einem gültigen Webkey-Konto können sich dann in die Website des Global Technical Access Center (GTAC) einloggen, um auf die Post-Prozessor Bibliothek zuzugreifen.
Viele von diesen Post-Prozessoren stehen zum sofortigen Download zur Verfügung. Andere können Ihnen von Ihrem lokalen Siemens-Vertriebsbeauftragten oder Vertriebspartner verfügbar gemacht werden.
Vorteile von NX:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.