Die Anwendung „Part Planner“ ist ein wichtiger Bestandteil der Lösung Tecnomatix Part Manufacturing von Siemens PLM Software.
Die Anwendung ermöglicht die Erstellung von Prozessplänen, indem sie Fertigungsoperationen und Daten aus dem CAM-System integriert und Werkzeuge, Haltevorrichtungen und andere Ressourcen verwaltet und mit dem Prozessplan verknüpft. Außerdem kann der Anwender flexible Berichte erstellen, um eine effiziente Teilefertigung zu ermöglichen.
Part Planner verknüpft die Aufgaben der Fertigungsingenieure, NC-Programmierer und Werkzeugkonstrukteure in einer verwalteten Umgebung. Ein entscheidender Vorteil der Anwendung ist, dass sie den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt den Zugriff auf die richtigen Fertigungsdaten zur Verfügung stellt und außerdem die Übertragung konfigurierter Daten an die Fertigung ermöglicht.
Vorteile von NX:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.