Bei jeder NC-Programmierung werden viele Dateien erzeugt. In manchen Fällen kann es dann ein Problem darstellen, die richtigen Daten zur Produktion an die Werkstatt zu übermitteln. Auch wenn ein alter Auftrag erneut bearbeitet oder aktualisiert werden muss, kann es sehr zeitaufwändig sein, die richtigen Daten zu finden.
Siemens PLM Software stellt dem CAM-Anwender eine Datenverwaltung mit umfassender Revisionskontrolle zur Verfügung. Dadurch können separate Verzeichnisse auf lokalen Datenträgern durch eine zentrale Speicherung von NC-Programmdaten ersetzt werden.
Anwender können für bestimmte Aufgaben optimierte NC-Datenkonfigurationen inklusive Informationen zu Teilen, Daten zur Einrichtung der Werkzeugmaschine sowie zu den zu verwendenden Werkzeugen und Fertigungsdokumentationen aus der NC-Programmiersitzung speichern und abrufen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die richtigen Daten, Werkzeuge und NC-Datendateien bereitgestellt werden. Dies führt zu weniger Verzögerungen und niedrigeren Kosten, da typische Informationsfehler so weitestgehend ausgeschlossen werden.
Das System nutzt die Technologie von Teamcenter und kann um eine Bibliothek mit Werkzeugen und Haltevorrichtungen, eine Datenverwaltung und -klassifizierung sowie um Anwendungen zur Planung von Teileprozessen erweitert werden.
Vorteile von NX:
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.