Multi-Funktionsbearbeitung in NX CAM richtet sich an die neueste Generation komplexer, kombinierter Dreh-Fräsmaschinen und unterstützt simultane Bearbeitungen mit mehreren Achsen.

Zur Multi-Funktionsbearbeitung ist eine vollständige Drehfunktionalität erforderlich. NX bietet eine komplette Drehlösung, die einfach zu programmieren ist und dennoch alle Funktionalitäten enthält.
Vollständige Fräsfunktionalitäten sind ebenfalls erforderlich. Die Dreh-Fräsprogrammierung in NX enhält tiefe Fräsfunktionalitäten, einschließlich komplexer 5-Achsbearbeitung.

NX CAM generiert automatisch die richtigen Profile zur Arbeit an komplexen Dreh-Frästeilen. Beim zu bearbeiteten Werkstück kann einfach zwischen Drehen und Fräsen umgeschaltet werden.

Drehzentren mit mehreren Revolvern und mehreren Spindeln können in NX CAM einfach synchronisiert werden, mit vollständiger Visualisierung und Zeitvergleichen.

NX Post Builder macht auch die Erstellung mehrstufiger Post-Prozessoren einfach, indem er einzelne, kleine Teilprozessoren erstellt, die dann verbunden werden können.

Die vollständige Simulation der NC-Codes in NX CAM erleichtert die Überprüfung der Dreh-Fräsprogramme und erspart Überraschungen, die nach dem Postprozessorlauf auftreten können.
Vorteile von NX:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.