Einen wichtigen Vorteil von NX CAM bildet die integrierte Simulation und Überprüfung, mit der Programmierer die Werkzeugwege innerhalb der NC-Programmiersitzung überprüfen können. Diese Möglichkeit erübrigt das Kopieren von Daten für externe Überprüfungssoftware und enthält als einheitliche Lösung die gemeinsame Datenbank von Teilen, Werkzeugen, Aufspannvorrichtungen und Werkzeugmaschinen-Modellen.
Die Maschinensimulation anhand der NC-Codes für alle Bewegungen eliminiert die Überraschungen, die während der Postprozessorläufe auftreten können.
Überprüfung von Werkzeugwegen Zur Optimierung der Werkzeugwege und Aufdeckung möglicher Fehler enthält NX eine CAM- Visualisierungsmöglichkeit zur integrierten Simulation der Werkzeugwege und des Materialabtrags, mit Erkennung von Kollisionen und Messpunkten. Die integrierte Überprüfung steht sofort während der Erstellung von Werkzeugwegen zur Verfügung, nicht erst mit den NC-Daten am Ende des Prozesses.
Die Maschinensimulation Die Simulation von Werkzeugmaschinen in NX überprüft NC-Programmme im Kontext einer vollständigen Bewegungssimulation der Maschine. Dies kann besonders nützlich bei komplexen Maschinen mit mehreren Köpfen und zahlreichen Achsen, wie bei Dreh-Fräs-Bearbeitungszentren sein.
Die erweiterte Version dieses Moduls enthält den Machine Tool Builder, mit dem Anwender neue Simulationsmodelle von Maschinen einschließlich Kinematik mit Geometriemodellen aus NX anlegen können.
Vorteile von NX:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.