Video-Demonstration anschauenAls Antwort auf immer härtere Anforderungen des Wettbewerbs bezüglich Preis, Lieferterminen und Qualität investieren viele Fertigungsunternehmen in die neuesten, effizientesten und leistungsfähigsten Werkzeugmaschinen. Maschinen zum Hochgeschwindigkeitsfräsen, Dreh-Fräszentren und die fortschrittlichsten 5-Achs-Maschinen bieten nicht nur höhere Produktivität, sondern erlauben auch die Bearbeitung komplexerer Teile. Um wirklich den höchsten Nutzen aus diesen neuen Maschinen zu ziehen, muss das verwendete Programmiersystem eine besonders breite und tiefe Funktionalität bieten.
NX CAM bietet eine vollständige, bewährte Lösung zur NC-Programmierung, mit der Unternehmen den Durchsatz ihrer modernen Werkzeugmaschinen maximieren können. Mit NX CAM transformieren Unternehmen ihre NC-Programmier- und Bearbeitungsprozesse, um den Ausschuss zu verringern und die Produktivität deutlich zu erhöhen.
NX CAM enthält eine große Palette bewährter, flexibler Techniken der NC-Programmierung für alle Bearbeitungsarten und verbindet bessere Funktionalitäten mit der Automatisierung von Prozessen, hoher Benutzerfreundlichkeit und produktionsfertigen Ergebnissen. Für Unternehmen, die mehr als nur ein CAM-Paket brauchen, kann NX Machining mit einer integrierten „Part Manufacturing“ Lösung eingesetzt werden, die neben Spannmittel-Bibliotheken auch Möglichkeiten zur Datenverwaltung, zum Datenmanagement, zur Prozessplanung und direkte Verbindungsmöglichkeiten zur Werkstatt enthält.
Siemens ist auch ein erfahrener Hersteller von Fertigungstechnologien wie Steuerungen von Werkzeugmaschinen. Eine enge Verbindung zur Steuerungstechnologie hilft uns bei der Entwicklung eines CAM-Systems, das optimale Leistung, Effizienz und Produktqualität bietet und ebenso gute Resultate an der Werkzeugmaschine produziert.
Bessere Funktionalitäten: Fortschrittliche Werkzeugmaschinen mit der neuesten CAM-Technologie programmieren.
Programmier-Automation: Automatisieren wiederkehrender Aufgaben und Wiederverwenden bewährter Bearbeitungsstrategien führt schneller und zu NC-Programmen gleichbleibend hoher Qualität
Produktionsreife Ergebnisse: Auf Anhieb richtige Ergebnisse auf der Maschine ersparen ausführliche Tests und Versuche in der Werkstatt.
Integrierte Lösung: Konstruktionsänderungen effizienter verwalten durch Integration von Konstruktion und Fertigung auf einer gemeinsamen Plattform.
Anwenderfreundlichkeit: Einfachere Anwendung und höhere Produktivität
Funktionalitäten
Lösungsvorteile
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Datenblatt
Lesen Sie mehr von den technischen Einsatzmöglichkeiten dieser NX-Lösung.
Veröffentlichungen
Lesen Sie Veröffentlichungen zu dieser NX Lösung.
Erfahren Sie, wie unsere Kunden NX in Ihrem Geschäftsfeld anwenden.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.