NX CAM unterstützt eine Vielzahl von Datenformaten, so dass Sie für die maschinelle Bearbeitung beliebige 3D-Daten verwenden können. Fremddaten können entweder direkt in einer NX-Sitzung geöffnet oder in das NX-Format umgewandelt werden.
NX basiert auf Parasolid, dem weltweit führenden Kernel für die geometrische Modellierung, der von UGS entwickelt wurde. Parasolid ermöglicht eine einzigartige Kompatibilität für 3D-Daten. Das bedeutet, dass NX auch Daten aus anderen Paketen wie SolidWorks problemlos verarbeiten kann, die ebenfalls den Parasolid-Kernel verwenden.
NX unterstützt unterschiedliche Datenformate wie STEP, IGES, DXF/DWG und STL. Spezielle Konverter ermöglichen außerdem das direkte Einlesen von Catia V4/V5- und Pro-E-Daten in NX. JT-Daten werden von NX ebenfalls unterstützt. Hierbei handelt es sich um ein Datenformat, das sich bei vielen Endanwendern als bevorzugter Standard etabliert hat.

NC-Programmierung mit unterschiedlichen Geometrietypen: Mit NX CAM können Sie für praktisch alle Geometrien wie Drahtgitter, Flächen, Volumenkörper oder beliebige Kombinationen davon Werkzeugpfade erstellen. Diese Flexibilität kann bei der Arbeit mit Daten von Drittanbietern von großem Nutzen sein, da Sie durch NX nicht auf das Arbeiten mit einem bestimmten Datentyp limitiert sind.

Geometry Validation NX verfügt außerdem über Analysewerkzeuge zur Prüfung der importierten Geometrie auf Unregelmäßigkeiten. Inkonsistenzen in den importierten Geometrien können durch moderne Reparaturfunktionen behoben werden. Ein Modellvergleich gestattet Ihnen den Vergleich von Geometrien zweier unterschiedlicher Teile, wodurch Sie Konstruktionsänderungen bei importierten Daten leicht nachverfolgen können.
Vorteile von NX:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.