NX CAM ist das am weitesten entwickelte NC-Programmiersystem für 5 (variable) Achsen auf dem Markt. Basierend auf jahrelanger Erfahrung mit Kunden aus der Luftfahrt und ähnlichen Branchen bietet NX CAM eine effiziente, flexible und genaue 5-Achsen-Bearbeitung. Es unterstützt eine Reihe von Methoden zur Definition präzise gesteuerter Werkzeugwege auf komplexen Flächen, mit effektiver Kollisionserkennung und Überprüfung von Referenzpunkten.
Das 5-Achs-Fräsen in NX CAM enthält verschiedene Anfahrstrategien mit einer weiten Bandbreite von Möglichkeiten zur Belegung der Werkzeugachsen. 5-Achs-Konturfräsen und ein Set von Interpolationsmöglichkeiten für die Werkzeugachsen erlauben das 5-Achsfräsen der anspruchsvollsten Teile.
NX ermöglicht schnelles, genaues Schruppen und Schlichten der komplexesten Teile, wie sie typisch für die Luftfahrtbranche sind. Die Geometrieauswahl, wie für häifig vorkommende Taschen und Rippen, wurde für die einfache und schnelle Programmierung hoch automatisiert.
Automatisches Profilfräsen mit variablen Achsen beschleunigt die Programmierung. NX CAM bietet eine Reihe automatischer Einstellungen der Werkzeugposition und der Werkzeugachse für 5-Achsfräsen an Wänden und anderen Profilen. Die Werkzeugwege können Taschenböden, Kanten von Wänden oder versetzen Flächen (Offets) folgen.
Kurvenverfolgen ist eine neue Technologie, die den Werkzeugwinkel in Bezug zu der bearbeiteten Fläche ständig verstellt, um den Kontaktbereich des Werkzeugs maximal zu erweitern. Damit können Sie bei gegebenem Werkzeugdurchmesser mehr Material in weniger Durchläufen entfernen.
Die Werkzeugmaschinen-Simulation von NX CAM bietet 5-Achs-Programmierern die notwendigen Werkzeuge zu Überprüfung der Maschinenbewegungen. Sie erlaubt vollständige 3D-Bewegungen der Werkzeuge innerhalb ihrer Begrenzungen, gesteuert von den G-Codes nach dem Postprozessorlauf.
Vorteile von NX:
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.