Durch benutzerdefinierte Features ermöglicht NX Unternehmen die interaktive Erfassung, Speicherung und Wiederverwerndung intelligenter Teile- bzw. Feature-Familien. Konstrukteure können mit einem beliebigen parametrischen NX-Modell beginnen und in Form von Feature- Variablen und Beziehungen zwischen Parametern bereits vorhandene Kenntnisse zu bestimmten Teilen hinzufügen. Diese intelligenten, benutzerdefinierten Features können in Bibliotheken gespeichert werden, damit zur Erstellung von Teilefamilien problemlos darauf zugegriffen werden kann. Für neue Standardteile oder Varianten von Teilen können Konstrukteure das Feature einfach per Drag-and-Drop aus der Bibliothek in das Konstruktionsfenster ziehen und dort die erforderlichen Parameterwerte eingeben. NX erstellt dann automatisch ein intelligentes Modell basierend auf den gespeicherten Definitionen.
Benutzerdefinierte Features können dazu beitragen, dass die Komplexität von Konstruktionsdetails der Vergangenheit angehört, indem Standard- bzw. unternehmensspezifische Prozesse automatisiert werden. Dadurch können Konstrukteure aus mehreren Schritten bestehende Konstruktionsaufgaben einfach und schnell durchführen. Die in Bibliotheken gespeicherten benuterdefinierten Features können so problemlos wie jedes andere geometrische Feature auch auf Konstruktionsmodelle angewendet werden. Darüber hinaus können sie die Wissensdatenbanken des Unternehmens nutzen, um sicherzustellen, dass Konstruktionen etablierte Methoden einhalten und bewährte Qualität bieten.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.