NX Sheet Metal Design bietet Konstrukteuren sämtliche Werkzeuge, die zur effizienten Konstruktion und Verwaltung von Blechteilen basierend auf der Kenntnis der Materialeigenschaften und der Fertigungsprozesse nötig sind. Diese CAD-Suite umfasst Features und Hilfsmittel, die Material- und Prozessinformationen enthalten, mit deren Hilfe das Modell mehrere Stationen der Blechteilfertigung beispielsweise Biegungen, Flansche, Ausschnitte sowie andere formbare Features darstellen kann.
Die Werkzeuge von NX Sheet Metal Design ermöglichen Unternehmen die Anwendung von Standards auf die zur Konstruktion von Blechteilen verwendeten Werte, die sowohl auf Best Practices der Branche wie auch des Unternehmens basieren. Beispielsweise können die Werte für Biegeradien für eine vorgegebene Materialstärke basierend auf bekannten Qualitätsproblemen bei der Fertigung innerhalb eines fest vorgegebenen Wertebereichs liegen.
Gefaltete und ungefaltete Ansichten von Blechkomponenten können sowohl in der 3DUmgebung wie auch in 2D-Dokumentationen und bei der Fertigung verwendet werden. Im Gegensatz zu den Anwendungen für Blechteile anderer CAD-Pakete ermöglicht NX im Kontext eines einzelnen Teils die volle Interaktion mit anderen parametrischen Modelliervorgängen mit Features für Blechteile.
Bei NX Aerospace Sheet Metal handelt es sich um eine NX-Modellierungsanwendung, die eine branchenorientierte Benutzerumgebung zur Konstruktion der häufigsten Typen von Blechteilen für Flugzeugzellen bereitstellt. Zu diesen Teilen gehören die Stützrippen und -winkel an den äußeren und inneren Formflächen sowie andere interne Strukturen der Flugzeugzelle. Diese nicht linearen Blechteile für die Flugzeugzelle werden üblicherweise mit Hydropressen oder Abkantpressen hergestellt. NX Aerospace Sheet Metal verfolgt denselben Ansatz wie NX Sheet Metal, um dem Anwender eine optimierte Umgebung zur Konstruktion von Blechteilen bereitzustellen. Standardwerte, die auf Unternehmens- und Branchenstandards basieren, legen gängige Parameter für Blechteile wie Biegeradien, neutrale Faktoren und Materialstärken fest.
Angesichts der großen Anzahl von Blechteilen in einer herkömmlichen Flugzeugzelle trägt NX Aerospace Sheet Metal dazu bei, dass Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen realisieren und die Konstruktionsdauer verkürzen können. NX Aerospace Sheet Metal erweitert das Spektrum von NX.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.