Die Konstruktion großer, komplexer Produkte erfordert die Leistungsfähigkeit und die Kapazitäten zur Erstellung und Evaluierung von Baugruppen, die sich aus Tausenden von Komponenten zusammensetzen. In den letzten Jahren war in der Branche eine Entwicklung hin zu einem systembasierten Ansatz zu beobachten, der die Aufgliederung von Produkten in physikalisch wie funktionell unabhängige Subsysteme bzw. Module ermöglicht. Diese Subsysteme verfügen über klar definierte Schnittstellen, die ihre Verwendung mit einer Vielzahl anderer Subsysteme ermöglichen.
NX stellt mit WAVE eine systembasierte Modellierungslösung zur Verfügung, die Konstrukteuren bei der Entwicklung komplexer Produkte ein nie gekanntes Maß an Kontrolle bietet. Die systembasierte Modellierung ermöglicht Ihnen die Verwaltung der Produktkomplexität, die Erfassung wichtiger Produktkriterien sowie die schnelle Evaluierung von Konstruktionsalternativen. Dieser systembasierte Ansatz unterstützt außerdem Initiativen wie Platform Engineering.
Dank der systembasierten Modellierung von NX konnte GE Aircraft Engines bei der Entwicklung eines neuen Motors 3 bis 6 Monate Zeit sparen, das 20-Fache an Analysewiederholungen in einem Viertel der Zeit durchführen und die Fertigungskosten um 50 Prozent senken.
NX fördert bei der Produktkonstruktion einen systembasierten Ansatz mit einer Kontrollstruktur, die Konstruktionsdaten an die Entwickler von Subsystemen weiterleitet, Zulieferer eingeschlossen. Diese strenge Kontrolle ermöglicht Entwicklungsteams an verschiedenen Standorten das gleichzeitige Arbeiten in einem gemeinsamen Produktrahmen.
Durch den Top-down-Entwurf von Produkten und unabhängig von der Geometrie werden die ersten Phasen der Produktplanung beschleunigt, indem Informationen vorheriger Entwürfe hinzugezogen werden. Durch systembasiertes Modellieren wird die Einführung neuer Produkte optimiert, indem vereinfachte konzeptionelle Modelle mit der Steuerungsstruktur verknüpft werden. Wenn Produktparameter in der Steuerungsstruktur geändert und die Änderungen anhand des konzeptionellen Entwurfs weitergegeben werden, können Anwender schnell Entwurfsalternativen prüfen.
Bei Einhaltung dieser Kriterien können Subsysteme entworfen werden, die die Anforderungen des gesamten Produkts erfüllen. Änderungen am Gesamtprodukt können in der Kontrollstruktur vorgenommen werden, indem grundlegende Produktparameter geändert werden, z. B. Der Tragflächenwinkel eines Flugzeugs oder die Größe, Höhe und Kapazität des Tisches einer Werkzeugmaschine. Diese Änderungen werden dann automatisch an die Subsysteme weitergegeben.
Die systembasierte Modellierung stellt für die Produktentwicklung einen modularen Top-down- Ansatz und maximiert die Wiederverwendung von Subsystementwürfen für andere Produkte. Sie fördert die Einführung und Perfektionierung konsistenter Konstruktions- und Fertigungsprozesse. NX unterstützt nicht nur die verbesserte Modellierung großer Baugruppen und einzelner Bauteile, sondern auch die Konstruktion komplexer, erneut verwendbarer Produktbaugruppen.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.