NX stellt maßgeschneiderte Konstruktionsumgebungen für Verkabelungs- und Verrohrungssysteme zur Verfügung, die ein sehr viel produktiveres Arbeiten ermöglichen als Universalwerkzeuge. Der Grund hierfür liegt darin, dass Konstrukteure von Verkabelungssystemen Befehle für die Platzierung von Kabeln, Rohren und Führungsbahnen verwenden können, die in einer Bibliothek mit Standardkomponenten für elektrische Systeme enthalten sind. Für Rohrsysteme sind zusätzliche Konstruktionswerkzeuge und Bibliotheken für Leitungen, Rohre und Stahlbauteile vorhanden. Die Modelle dieser Systeme sind vollständig assoziativ zu NX-Baugruppen, um Konstruktionsänderungen zu vereinfachen. Automatisch erstellte Stücklisten und Biegeberichte liefern Informationen zur Produktion von Subsystemen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.