Die Notwendigkeit, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, zwingt Unternehmen dazu, kontinuierlich nach Möglichkeiten zur Innovation und Optimierung von Produkten und Prozessen zu suchen. Unternehmen sehen sich Problemen wie immer komplexeren Kundenanforderungen sowie einer Vielzahl einzuhaltender Bestimmungen und Vorschriften gegenüber. Daher fragen sich Unternehmen wie das Ihre Folgendes:

NX nimmt sich der Produkt- und Konstruktionsvalidierung auf einzigartige Art und Weise an. Dies ermöglicht hohe Qualität sowie die Einhaltung von Normen. Die proaktive und interaktive Validierung in NX bringt den Konstruktionsprozess voran, da Rückverfolgungen zur Korrektur von Fehlern weitestgehend entfallen. Unternehmensstandards und Initiativen zur Qualitätssicherung können durch die Implementierung einer automatischen Validierung und der damit einhergehenden Absicherung eingehalten werden. NX ermöglicht Designern durch Wissens-Features die Einbindung ihrer Erfahrung direkt in das Modell. Somit ist sichergestellt, dass die zur Beibehaltung seiner Integrität erforderlichen Informationen unabhängig von seiner Verwendungsweise stets in das CAD-Modell eingebunden sind. Diese einzigartige Funktion überwacht kritische Leistungsparameter und warnt den Designer umgehend, wenn Änderungen die Integrität des Modells verletzen könnten.
Punktuelle Lösungsansätze bei der Konstruktion reichen nicht aus, um die Produktqualität zu verbessern. Die gewünschte Qualität muss bereits bei der Konstruktion erreicht werden, um geschäftliche Vorteile wie Kostensenkungen und kürzere Zykluszeiten zu erzielen. Konstruktionsteams benötigen Werkzeuge, die den Konstruktionsprozess hin zu Produkten lenken, die exakt den Wünschen der Kunden entsprechen und den Leistungs- und Produktionsanforderungen gerecht werden. Eine konstante und konsistente Validierung ist ebenfalls sehr wichtig. NX bietet Folgendes:
NX verfügt über eine Vielzahl von Werkzeugen zur Analyse und Validierung für den gesamten DPD-Prozess:
Einfach ausgedrückt ermöglicht NX mehr Produktivität, mehr Innovation, More Innovative, und kürzere Markteinführungszeiten.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.