Demo ansehenWie stellen sich Unternehmen dem enormen Druck, bessere Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen? Viele konnten sich durch ihr wertvollstes Gut einen Wettbewerbsvorteil verschaffen – ihrFachwissen. Durch die Erfassung, Verwaltung, Weitergabe und Wiederverwendung kollektiver Erfahrung und Kenntnisse kann das Unternehmen Wissen nutzen, um einen Großteil seiner Produktentwicklungsprozesse zu automatisieren.

Unternehmen, die auf bereits vorhandenes Wissen zurückgreifen, können Vorlaufzeiten erheblich verkürzen, die Qualität und Effizienz optimieren sowie die Kosten für Design, Konstruktion und Produktion senken. Durch die Automatisierung langwieriger, sich wiederholender Aufgaben können Vorlaufzeiten von Wochen auf Minuten verkürzt werden. Konstruktionen können durch eine automatische Prüfung validiert werden, um sicherzustellen, dass die Produkte den Anforderungen der Kunden, des Unternehmens und der Konstruktionsabsicht gerecht werden. Das Weiteren können Best Practices des Unternehmens erfasst und wiederverwendet werden, um die Effizienz und Konsistenz des Prozesses zu gewährleisten.
Die automatische Bereitstellung von Wissen kann die Innovationsfähigkeit Ihres Unternehmens steigern. In einer kürzlich von der AberdeenGroup durchgeführten Studie gaben über zwei Drittel der befragten Unternehmen an, dass standardisierte, auf Best Practices beruhende Produktentwicklungsprozesse die umsatzsteigerndste Innovationsfähigkeit darstellen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen gaben außerdem die Erfassung und Wiederverwendung von Wissen sowie optimierte Konstruktionseffizienz an. Die wissensbasierte Automatisierung nimmt sich dieser Schlüssel zu mehr Innovation direkt an.
NX stellt eine Vielzahl an Werkzeugen bereit, die Unternehmen bei der Erfassung, Verwaltung und Wiederverwendung von Wissen zur Automatisierung der Produktentwicklung helfen sollen. Diese reichen von „On-the-fly“-Erfassungswerkzeugen zur Einbindung vorhandenen Wissens in die Modellkonstruktion über eine schnelle Automatisierung durch Aufzeichnung und Wiedergabe bis hin zu Anpassungs- und Programmier-Toolkits für Anwendungsentwickler und Prozessautomatisierungswerkzeugen der nächsten Generation.
Lösungsfunktionen
Geschäftliche Ergebnisse
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.