Die hybride Modellierung von NX umfasst leistungsstarke Werkzeuge für die Feature-basierte parametrische Konstruktion, unterstützt aber auch die herkömmliche explizite Modellierung und die einzigartige direkte Modellierung, die für jedes geometrische Modell verwendet werden können.
Mithilfe der parametrischen Feature-basierten CAD-Modellierung können Designer Volumenkörper schneller erstellen, indem sie mit einer Grundform beginnen und häufige mechanische Features wie Bohrungen, Befestigungsdome, Ausschnitte und Verrundungen darauf anwenden. Der Featurebasierte Ansatz führt basierend auf den vom Designer für das Feature ausgewählten Parameterwerten automatisch die detaillierten geometrischen Verfahren zur Modellierung der Komponente durch. Die parametrische Modellierung beschleunigt Konstruktionsänderungen, indem die Konstruktionsabsicht bereits im Vorfeld erfasst wird, damit Änderungen mithilfe intuitiver parametergesteuerter Techniken problemlos durchgeführt werden können.
NX ist nicht nur auf die parametrische Modellierung von Volumenkörpern beschränkt, sondern umfasst außerdem ein vollständiges System zur expliziten Definition von Draht-, Flächen- und Volumengeometrien. Diese herkömmlichen Modellierungswerkzeuge ermöglichen Designern das Arbeiten mit 2D- oder 3D-Geometrien und einer praktisch unbegrenzten Vielfalt an Operationen. Diese Operationen umfassen Kurven- und Spline-Definitionen, nach außen gekehrte, gedrehte und abgeschrägte Volumenkörper, Boolesche Vorgänge zum Hinzufügen, Entfernen und Schneiden von Festkörpern sowie die Modellierung von Präzisionsflächen mithilfe eines Kurven- oder Punktenetzes. Mit NX stehen immer mehrere Möglichkeiten zur Definition der geometrischen Form eines Produkts zur Verfügung.
NX bietet außerdem einzigartige Erweiterungen zur direkten Modellierung, die Designern die Bearbeitung von Modellen unabhängig von deren Ursprung oder den für ihre Erstellung verwendeten Techniken ermöglichen. Bei den Modellen kann es sich also um NX-native parametrische bzw. nicht parametrische Modelle sowie um aus anderen CAD-Systemen importierte Modelle handeln. Durch die direkte Bearbeitbarkeit beliebiger Modelle verschwenden Sie mit NX keine Zeit mehr für die Überarbeitung oder Umwandlung von Geometrien. Die direkte Modellierung ermöglicht Designern die Verwendung parametrischer Features ohne Einschränkungen durch eine Feature-Historie.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.