Die NX-Software zur Zeichnungserstellung stellt ein umfassendes Set automatischer CAD-Werkzeuge zur Anfertigung und Verwaltung technischer Zeichnungen zur Verfügung. Die nahtlose Integration anderer NX-Lösungen ermöglicht Technikern die Erstellung standardkonformer technischer Zeichnungen. Eine intuitive, an Arbeitsabläufen orientierte Benutzeroberfläche gestattet die effiziente Erstellung hochwertiger, absolut normkonformer Detail- und Baugruppenzeichnungen.
NX Drafting ermöglicht die außergewöhnlich schnelle und exakte Detaillierung eines Volumenmodells und garantiert die Konsistenz mit den zugehörigen Detail- und Baugruppenzeichnungen. Assoziative Bemaßungen stellen sicher, dass Konstruktionsänderungen in der Entwurfsumgebung durchgeführt oder direkt vom Modell übernommen werden können. Die Zeichnungsansichten werden automatisch aktualisiert und gerendert, um die Änderungen anzuzeigen. So können fehlerfreie Detail- und Baugruppenzeichnungen für die Produktionsumgebungen herausgeben werden.
NX DraftingPlus ist ein Zusatz-Modul mit fortschrittlichen, nahtlos in NX integrierten Funktionen für die 2D-Konstruktion und -Zeichnungserstellung. Wenn Sie mit NX DraftingPlus arbeiten, benötigen Sie keine separate 2D-Lösung mehr, denn in NX sind bereits alle erforderlichen Funktionen enthalten. Weitere Informationen zu NX DraftingPlus erhalten Sie, wenn Sie auf den Link auf der rechten Seite klicken.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.