Industriedesigner benötigen flexible und exakte Werkzeuge, um neue Konzepte selbst begutachten und anderen Personen Ideen vorstellen zu können. Designer müssen Form und Design in einer typischen Kundenumgebung untersuchen, um fundierte Entscheidungen zu Punkten wie Material und Finish treffen zu können. Marketing und Vertrieb möchten bereits frühzeitig Konzeptbilder sehen, um die Wirkung des Produkts testen und Vermarktungsstrategien ausarbeiten zu können. Kurz gefasst stellt die Visualisierung einen zentralen Punkt des gesamten Konstruktionsprozesses dar.
NX macht die Echtzeit-Visualisierung sowie ausgefeiltes Rendering für alle am konzeptionellen Prozess Beteiligten zu wertvollen Hilfsmitteln. Dies ermöglicht Schnelligkeit, hohe Detailgenauigkeit und die Sicherheit der Datenintegrität in nachgeschalteten Anwendungen. Konzepte können sehr schnell visualisiert werden, wobei der Designer die Szenerie und die Beleuchtung vorgibt, Materialien und Texturen zuweist, die Perspektive festlegt und Umgebungen sowie Spezialeffekte auswählt. Die daraus resultierenden hochwertigen Bilder können für Prototypen, Markengrafiken oder einfach als Kommunikationshilfsmittel verwendet werden. Wenn schließlich fotorealistische Bilder benötigt werden, können zusätzliche Algorithmen verwendet werden, um durch Rendering Bilder zu erzeugen, die ein Konzept erst richtig zum Leben erwecken.

NX Visualize bietet verschiedene Methoden und Optionen zur schnellen Erstellung qualitativ hochwertiger Bilder. Standardmäßige oder benutzerdefinierte Drag-and-Drop-Vorlagen dienen hierbei als Ausgangspunkt. Der Designer kann dann zahlreiche Materialien, Texturen, Oberflächen, Lichteinstellungen usw. testen und die Auswirkungen in Echtzeit begutachten. Vordefinierte Umgebungen wie beispielsweise der „Showroom“ von NX Shape Studio oder selbst gestaltete Umgebungen geben dem Designer die Möglichkeit, eine stilvolle 3DAtmosphäre für Produktpräsentationen zu schaffen. Zusätzlich kann der Designer im Vorderund Hintergrund mit visuellen Effekten wie Nebel, Schnee, Depth Cueing, Wolken, Farbabstufungen oder importierten Hintergrundbildern arbeiten. Das dynamische Rendering ist ein effektives Werkzeug für Echtzeitanalysen unter Verwendung von realen Umgebungsparametern. Es bietet dem Betrachter schon vor der Erstellung eines endgültigen Modells eine konkrete Basis zur Evaluierung von Form und Stil.

Wenn es an der Zeit ist, ein exaktes, fotorealistisches Bild des Produktkonzepts zu erzeugen, stellt NX Render eine breite Auswahl an Werkzeugen zur Verfeinerung des Designs in einer virtuellen und sogar animierten Umgebung zur Verfügung. Mit den modernen Rendering- Algorithmen von NX kann der Designer mit komplexen realen Effekten wie Licht und Schatten, Transparenz, perspektivischen Ansichten, Anitaliasing und Radiosity arbeiten. Bilder können importiert und als Wände, Vorder- und Hintergründe, Schiebebilder und Muster verwendet werden. Der Designer kann außerdem künstlerische Renderings erzeugen, die das Erscheinungsbild von Handskizzen, mit Bleistift oder Tinte angefertigten Zeichnungen, Rasterbildern oder sogar Gemälden emulieren. Diese Funktionen kommen dann zum Einsatz, wenn ein Designer anderen Personen das Styling oder Erscheinungsbild eines Konzepts vermitteln möchte, aber das endgültige Aussehen noch nicht feststeht.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.