Reverse Engineering ermöglicht Designern die Verwendung der Daten physischer Komponenten in jeder Stufe des gesamten Prozesses von der Konstruktion bis zur Produktion. Dieser Ansatz gestattet nicht nur eine exakte Darstellung und schnelle Vergleiche der Konstruktion mit bereits vorhandenen Daten, sondern schafft außerdem eine Verbindung zwischen der realen und der digitalen Umgebung. Auf diese Weise können geometrische Darstellungen im Vergleich zu herkömmlichen CAD-Systemen in einem Bruchteil der Zeit erstellt werden.
Mit Imageware können reale Teile ohne CAD-Beschreibung in jedes CAD-/CAM-System importiert werden, um sie zu bearbeiten und zu analysieren. Die Punktbearbeitung von Imageware ermöglicht dem Benutzer das Bereinigen, Testen, Filtern, Zusammenführen, Projizieren und Extrahieren von Punkten, die Anfertigung von Querschnitten sowie die Berechnung von Abmessungen für kritische Features und Kanten. Dies ist von entscheidender Bedeutung, besonders bei der Bearbeitung von Tausenden oder sogar Millionen von Punkten, die von modernen optischen Scannern üblicherweise erfasst werden.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.