Video-Demonstration anschauenErfolgreiche Produktentwicklung dreht sich um Innovation. Sie besteht aus gut durchdachten Kombinationen im Gleichgewicht von „Form, Fit and Function“. Sie muss bei den Kunden letztlich einen guten Eindruck hinterlassen, so oft sie das Produkt verwenden.
Lassen Sie sich nicht von dem Gedanken leiten, dass Ihre Anwender eine Nischenlösung für Industriedesign und Styling brauchen. NX ist ein flexibles, stabiles Werkzeugset, das schnell zu Entwürfen und Modellen führt.
Die Möglichkeiten von NX zur Flächenerstellung und -verbesserung erlauben Designern, ihre Entwürfe schneller zu verfeinern. Dazu dienen Werkzeuge für Freiformflächen, Flächenkontinuität und -analyse, Simulation und Visualisierung. In NX finden Designer alle Werkzeuge zur Formgebung und Gestaltung – und das System sorgt für einen nahtlosen Übergang zur Konstruktion, Simulation und Fertigung.
Mit NX gibt es keine Einschränkungen Ihrer Arbeitsweise. NX enthält ein komplettes Werkzeugset für die flexible Erstellung, Änderung und Analyse von Flächen und ist ein integrierter Bestandteil einer kompletten Lösung zur digitalen Produktentwicklung. Die gemeinsame „Power“ der NX-Werkzeuge zur Gestaltung und Modifikation stellt sicher, dass auch die komplexesten Flächen schnell, einfach und mit voller Änderungsmöglichkeit erstellt werden können!
NX ist nicht nur geeignet, um schöne Darstellungen zu schaffen! NX ergibt qualitativ hochwertige Flächen, die im ganzen Prozess der Produktentwicklung durchgehend verwendbar sind. Designer überprüfen ihre Entwürfe fortlaufend über den gesamten Gestaltungsprozess. Ohne NX funktioniert das nicht so effektiv. NX vereinfacht und beschleunigt die Erstellung überzeugend echt „gerenderter“ Bilder in atemberaubender Qualität und Genauigkeit. Diese Funktionalitäten erlauben echtes virtuelles Prototyping in einem Bruchteil der üblichen Zeit.
Wenn Sie eine kürzere Zeit zur Marktreife anstreben, brauchen Sie Ihre kostbare Zeit und Ressourcen nicht darauf zu verwenden, Daten aufzubereiten und nachzuarbeiten, damit der nächste Prozessschritt beginnen kann. NX kann als “All in one”-Werkzeug für jede Aufgabe im Produktentwicklungsprozess verwendet werden.
Funktionalitäten
Lösungsvorteile
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Broschüren
Lesen Sie mehr von den technischen Einsatzmöglichkeiten dieser NX-Lösung.
Erfahren Sie, wie unsere Kunden NX in Ihrem Geschäftsfeld anwenden.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.