Das Wort „schnittig“ wird oft verwendet, um ein einzigartiges und unverwechselbares Automobildesign zu beschreiben, das durch seine Form oder seinen Gesamteindruck einen Blickfang darstellt. Diese schöne Anblick ist jedoch das Ergebnis anspruchsvoller Arbeit, die Kenntnisse des gesamten Prozesses vom Entwurf bis hin zur Fertigung voraussetzt. Karosserien und Innenausstattungen für Automobile sind vielleicht das beste Beispiel für Designaufgaben, die ein Höchstmaß an konzeptioneller Freiheit erfordern und von denen dennoch absolute geometrische Genauigkeit erwartet wird. Eigenständigkeit, Wettbewerb, neue Technologien und immer strengere Sicherheitsbestimmungen verlangen den Designern sowohl visionäres wie auch wissenschaftliches Denken ab. Sie benötigen daher Werkzeuge, die kreatives Arbeiten ermöglichen und dennoch sicherstellen, dass die Entwürfe auch tatsächlich gefertigt werden können.
Der organische Ansatz von NX beim Automobildesign ermöglicht größtmögliche künstlerische Freiheit und garantiert dabei, dass die Oberflächenkontinuität beibehalten wird. Von ästhetischem Freiformdesign und erstklassiger Modellierung über die Entwicklung von Produktionswerkzeugen bis hin zur Kopplung mit den wichtigsten Lieferanten – NX ist die optimale Lösung für absolut beschränkungsfreies Automobildesign mithilfe der 3DModellierung von Oberflächen und Festkörpern.

NX ermöglicht Automobildesignern die volle Kontrolle über den gesamten Formgebungsprozess, vom ersten Konzept bis zum G3-Auftragsschweißen und darüber hinaus. Die Designer können komplexe Oberflächenformen entwerfen und in Echtzeit verändern und analysieren, um so noch während der Arbeit dynamisches Feedback zu erhalten. Dieses Feedback gewährleistet, dass alle am Designprozess beteiligten Abteilungen, Technik und Fertigung eingeschlossen, bis zum endgültigen Ergebnis stets auf dem aktuellsten Informationsstand sind. Des Weiteren stellen flexible Funktionen zur Modellierung, Auswertung und Visualisierung sicher, dass Designvorgaben im Arbeitsablauf nicht missverstanden oder falsch ausgeführt werden.
Automobildesigner, die sich bisher gegen die Verwendung einer Software mit umfassenden CAD-Konstruktionsfunktionen gesträubt haben, sind begeistert von den intuitiven Frontend- Tools von NX. Außerdem bietet NX mehr Tools als andere Pakete. So ist es beispielsweise möglich, dass hochkomplexe parametrische Flächen erstellt und bearbeitet werden. Bearbeitbare parametrische Flächen sparen Zeit, beschleunigen durch Berechnungen die Entwicklung und lassen sich problemlos für nachgelagerte Aufgaben verwenden. Auf diese Weise lässt sich die Anzahl der physischen Prototypen verringern, da die Abteilungen für die Konstruktion und Fertigung bereits zu Beginn an virtuellen Prototypen Machbarkeitsstudien durchführen können.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.