Fertigungsunternehmen stehen unter wachsendem Druck, innovative Produkte in immer kürzeren Zeitrahmen zu entwickeln und dabei ein hohes Qualitätsniveau bei zu behalten. Selbst mit ausgereifter 3D CAD-Technologie haben es viele Unternehmen nicht geschafft, ihren Entwicklungsprozess wesentlich zu verbessern. Die Vorteile geringerer Kosten und kürzerer Durchlaufzeiten wirken nur kurzzeitig.
Die Transformation der Produktentwicklung beginnt mit dem Konstruktionsprozess, der den gesamten Produktlebenszyklus antreibt – von der Simulation und Analyse über die Werkzeugkonstruktion, Fertigung und Montage bis zu Service und Support.
NX von Siemens PLM Software liefert Konstruktionswerkzeuge der nächsten Generation, die Unternehmen helfen, ihren Entwicklungsprozess auf eine neue Ebene zu transformieren. Führende Konstruktionswerkzeuge arbeiten im Kontext der gesamten Entwicklungstätigkeit und integrieren die Konstruktion mit anderen Fachbereichen, die Produkte in einer einheitlichen, verwalteten Umgebung auf den Markt bringen.
Die Konstruktionswerkzeuge von NX sind in Leistung, Vielseitigkeit, Flexibilität und Produktivität überlegen. Von der innovativen Synchronous Technology, die parametrisches und Historien-freies Modellieren verbindet bis zum NX Active Mockup für Multi-CAD-Baugruppenkonstruktionen liefert NX bahnbrechende Technologien, die neue Standards in Geschwindigkeit, Leistung und Anwenderfreundlichkeit setzt.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.