Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt starten neue Programme, um modernste Flugzeuge mit herausragenden Leistungswerten zu entwickeln. Gleichzeitig gestalten Behörden die Sicherheitssysteme der Infrastruktur dahingehend um, dass sie für die neuen Flugzeuge und die Technologie, von der diese Systeme verwaltet werden, geeignet sind. Die treibende Kraft ist Innovation, die durch ein gemeinsames, synchronisiertes Programm-Management erleichtert wird, das die gesamte Luft- und Raumfahrtindustrie und die Wertschöpfungskette umfasst.
Gute Beziehungen zwischen den Verteidigungsministerien und ihren Technologiepartnern sind ein wichtiger Bestandteil des Programm-Managements, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden können.
Budgetbeschränkungen und kürzere Zeitpläne verschärfen heutzutage das Geschäftsklima für die Hersteller von Flugzeugen und Flugzeugzellen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.