Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


Vorteile und Nutzen

Vorteile


Verbesserte Planungsproduktivität

  • Verwenden Sie zertifizierte Prozesse erneut und senken Sie die Anlagenkosten, indem Sie sämtliche Daten in einer einzigen Wissensdatenbank speichern.
  • Erkennen und beseitigen Sie Probleme in Produktionssystemen, die beim Produktionsanlauf andernfalls zeit- und kostenintensive Korrekturmaßnahmen erfordern würden.
  • Verringern Sie den Aufwand der Montageplanung, die Planungszeit sowie die damit verbundenen Kosten.
  • Die Freigabe und Analyse von Informationen in einer digitalen Umgebung gibt einen Einblick in die verschiedenen Schritte der Prozessentwicklung sowie die Auswirkungen dieser Prozesse.
  • Optimieren Sie die Kommunikation, damit Sie schneller auf Kundenanfragen reagieren können, wobei Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren.

Optimierung der Fertigungsproduktivität

  • Minimieren Sie Ihre Ausgaben und maximieren Sie den langfristigen ROI durch gesteigerte Planungsgenauigkeit und -effizienz.
  • Verkürzen Sie durch Analyse der Produktherstellbarkeit und der Prozessentwicklung die Zeit bis zur Massenfertigung.
  • Optimieren Sie die Logistik und die Leistung gesamter Produktionssysteme.
  • Optimieren Sie die Ressourcennutzung und beschleunigen Sie die Produkteinführung durch bewährte Lösungen zur Prozessoptimierung, die für mehrere Abteilungen und Bereiche zutreffend sind.

Vorteile


Verbesserte Anlagenproduktivität

  • Programmdaten sind auf allen Ebenen des Unternehmens verfügbar, von der Führungsebene bis hinunter zu den Mitarbeitern auf Fertigungsebene.
  • Verkürzen Sie die Zeitfenster für Produkteinführungen, steigern Sie die Anlagenkapazität und verbessern Sie die Kontrolle der Materialkosten durch umfassende Transparenz bei Qualitätsproblemen.
  • Senken Sie die Investitionskosten durch Vereinheitlichung und Wiederverwendung.

Eine Quelle für Ausrichtung und Haftung

  • Die Validierung der Montage und Herstellbarkeit liefert den Entwicklungs- und Prozessteams schnelleres Feedback.
  • Die BOM/BOP-Konfiguration und –Verwaltung verringert Planungsfehler, indem sichergestellt wird, dass alle Komponenten korrekt ausgerichtet sind.
  • Zusammenarbeit und Kommunikation laufen global über die Versorgungskettennetzwerke und sorgen durch Koordination der Arbeitsabläufe dafür, dass Zeitpläne eingehalten werden.
  • Zusammenarbeit und Kommunikation bei Arbeitsabläufen sorgen dafür, dass Zeitpläne über die globale Versorgungskette hinausreichen.

Optimierung der Leistung und Nutzung bewährter Praktiken

  • Verkürzen Sie die Dauer der Prozessentwicklung um bis zu 40 %, indem Sie durch Master-Prozesse und Vorlagen für Arbeitsabläufe die optimalen Prozesse identifizieren und anwenden.
  • Erreichen Sie bereits im ersten Jahr eine Wiederverwendungsrate zertifizierter Fertigungsprozesse von 20 bis 80 %.
  • Durch optimales Ausbalancieren von Prozessinhalten können Sie die Anzahl der von Problemen auf Fertigungsebene verursachten Produktionsunterbrechungen erheblich verringern oder sogar völlig eliminieren.
  • Optimierte Fertigungslinien durch virtuelle Inbetriebnahme, um die Zeit bis zur Massenfertigung um bis zu 80 % zu verkürzen

Verwaltete Umgebung für Sicherheit und Ergonomie

  • Verringerung der Verbindlichkeiten und Ausgaben des Unternehmens für Verletzungen von Mitarbeitern.
  • Eliminieren Sie durch die Integration ergonomischer Simulationen und Validierungen in den Entwicklungsprozess riskante Arbeitsprozesse.

3D-Fabrikmodelle und Visualisierung

  • Verkürzen Sie die Entwurfszeit für Fabriken vom ersten Konzept bis hin zur Montage um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen 2D-Methoden.
  • Verkürzen Sie die für die Werkzeugbestückung und den Austausch von Anlagen benötigte Zeit um 15 %, indem Sie Entwurfsfehler bereits frühzeitig erkennen und nicht erst in der Montagephase.

Analyse und Optimierung der Fabriklogistik

  • Senken Sie die Kosten für die Materialhandhabung um bis zu 70 %, indem Sie Kosten, Zeit und Entfernungen anhand mehrerer Fabriklayouts analysieren.
  • Optimieren Sie die Raumnutzung auf Anlagen- und Transportebene durch Analyse und Bewertung von Materialanforderungen, Containergröße, Containerstapelkriterien sowie der Eingangs- und Ausgangsrichtlinien.

Simulation des Produktionsdurchsatzes

  • Verkürzen Sie die Durchsatzzeit um 20 bis 60 %, indem Sie interne und externe Versorgungsketten, Produktionsressourcen und Geschäftsabläufe berücksichtigen.
  • Erhöhen Sie Ihre Produktivität um 15 bis 20 % bei bestehenden Systemen mit einer statistischen Interpretationsanalyse.
  • Senken Sie die Kosten für neue Systeme um 5 bis 20 %, indem Sie Probleme vor der Montage des realen Systems erkennen und beseitigen.
  • Verkleinern Sie den Lagerbestand um 20 bis 60 %, indem Sie verschiedene Linienstrategien auswerten und die Synchronisierung von Linien und Nebenlinien überprüfen.
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs