Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


NX Electrode Design

Automatisieren Sie den Prozess des Funkenerodierens

Die NX-Softwareanwendung für die Elektrodenkonstruktion optimiert die Modellierung und Konstruktion von Elektroden bei allen Werkzeugprojekten, bei denen das Drahterodieren zum Einsatz kommt.

Die NX-Software für die Elektrodenkonstruktion bietet eine zeitsparende schrittweise Lösung, mit der der gesamte Drahterodierprozess von der Konstruktion bis hin zur Produktion automatisiert werden kann. Sie kann Ihnen helfen, sogar die komplexesten und anspruchsvollsten Elektroden zu verwalten.

Erkennung der Fertigungsgeometrie

Manufacturing Geometry Identification

Mit NX können Sie die Art und Weise automatisieren, wie Sie die Fertigungsprozesse für Oberflächen des Formkerns und der Kavität angeben. Sie können zudem automatisch nach Oberflächen suchen, die Sie durch EDM, Drahterodieren, Fräsen und Schleifen brennen und schruppen möchten, diese Oberflächen erkennen, gruppieren und farblich kennzeichnen.

Konstruktion des Arbeitsbereichs der Elektrode und von Freiräumen

Hochkomplexe Formen sind ganz einfach zu erzielen und assoziativ. Die den Formkern bzw. die Kavität betreffenden Konstruktionsänderungen wirken sich entsprechend auf die Elektrode, die Zeichnung und die Bearbeitung aus.

Negative Aufmaße für Elektroden

Sie können die Funktion für negative Aufmaße für Elektroden nutzen, um eine Geometrie für negative Aufmaße für Elektroden zu erstellen.

Mit NX können Sie Funkenstrecken und orbitale Bewegungen kompensieren. Es gibt verschiedene sofort verfügbare Orbitarten, z. B. kreisförmige, quadratische und kugelförmige orbitale Bewegungen. Sie können auch Ihre eigenen Orbits ganz einfach definieren.

Überprüfung von Elektroden

Mithilfe der Überprüfungsfunktion in NX können Sie nach Interferenzen suchen und den Arbeitsbereich berechnen. Das hilft bei der Definition von nachfolgenden Fertigungsschritten und bei der Festlegung der geeigneten Einstellungen für die Drahterodiermaschine.

Verwaltung von Konstruktionsänderungen

Sie können die Konstruktionsversionen der Fertigungsflächen tauschen und zugehörige Elektroden, Elektrodenzeichnungen und Werkzeugwege auf effiziente Art und Weise aktualisieren.

Elektrodenbearbeitung

NX CAM bietet eine Komplettlösung für die NC-Programmierung. Diese integrierte Anwendung bietet zahlreiche Zerspanungsstrategien für die Bearbeitung von Elektroden jeglicher Komplexität.

Mithilfe der featurebasierten Bearbeitung (Feature-based machining, FBM) können Sie automatisch viele verschiedene Arten von Bearbeitungs-Funktionen an Elektroden erkennen und programmieren.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs