Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


Daten- und Prozessmanagement

Verwenden Sie NX CAM und Teamcenter, um Ihre Fertigungsingenieure und Produktionsteams miteinander zu vernetzen

Teamcenter beinhaltet ein zentralisiertes Daten- und Prozessmanagement, mit dem die Fertigungsingenieure und Produktionsteams gemeinsam auf eine zentrale Informationsquelle zugreifen können. Durch die Verbindung der Fertigungsanwendungen von NX mit einer zentralisierten Datenbank wird die Basis für eine erweiterte Teilefertigungslösung geschaffen.

Zentrale Quelle für Produkt- und Prozesswissen

Single Source of Product and Process Knowledge

Das zentralisierte Daten-Management für Ihr Produkt- und Prozesswissen birgt viele Vorteile:

  • Verkürzung des Zeitaufwands für die Suche nach Informationen um bis zu 65 Prozent.
  • Vermeidung kostspieliger Fehler und Neubearbeitungen, indem sichergestellt wird, dass die richtigen Daten verwendet werden.
  • Verwaltung von Ressourcendaten für Werkzeuge, Einspannvorrichtungen und Maschinen.
  • Senkung der Kosten durch die Wiederverwendung und Weitergabe von Produkt- und Prozessinformationen.
  • Steuerung der Informationen für Kompatibilität und Qualitätsmanagement.

Ad-hoc-Zusammenarbeit

Instant Collaboration

Durch die Nutzung der zentralisierten Funktionen für das Daten- und Prozessmanagement können Sie einfach und sicher mit Ihrem Team und allen Projektbeteiligten kommunizieren:

  • Teilen Sie Informationen über virtuelle Konferenzen ohne Verzögerung mit Ihren Lieferanten, Partnern und Kunden.
  • Beschleunigen Sie den Prozess Ihres Änderungs-Managements über die integrierte 3D-Visualisierung zur Anzeige, Kennzeichnung und Analyse eines Teils.
  • Treffen Sie über die Online-Verteilung Entscheidungen in Echtzeit.

Einbindung der Planung in die Produktion

Connect Planning to Production

Das zentralisierte Daten- und Prozessmanagement bietet eine einheitliche Datenquelle, damit Sie sicherstellen können, dass der korrekte Plan an die Fertigung gesendet wird.

  • Reduzieren Sie Produktionsfehler, indem Sie den Zugriff auf die korrekten Daten des Plans aus der Fertigung heraus ermöglichen.
  • Übermitteln Sie Arbeitspakete für die Teilefertigung ganz einfach an die Fertigungssysteme, z. B. an DNC.
  • Schaffen Sie Konsistenz im gesamten Prozess, und zwar von der Planung bis zur Durchführung.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs