Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


NX CAM

Eine umfassende CAM-Lösung (Computer-Aided Manufacturing)

NX bietet vollständige CAM-Softwarelösungen (Computer Aided Manufacturing) für die Programmierung von Werkzeugmaschinen, die Nachbearbeitung und die Bearbeitungssimulation. Die modernen Funktionen von NX CAM in allen Modulen können dafür sorgen, dass sich Ihre Investitionen in die neueste Werkzeugmaschinentechnologie lohnen.

NX wird bereits in zahlreichen Branchen genutzt und bietet bewährte Funktionen für die Fertigung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, medizinische Instrumente, Formenbau sowie Maschinenbau.

Moderne Programmierfunktionen

NX CAM Software for Advanced NC Programming

Die NX CAM-Software bietet einen breiten Funktionsumfang, der von der einfachen NC-Programmierung bis hin zur Hochgeschwindigkeits- und Multi-Achs-Bearbeitung reicht. Dadurch können Sie eine Vielzahl von Aufgaben mit einem einzigen System erledigen. Dank der Flexibilität von NX CAM können Sie selbst die anspruchsvollsten Arbeiten ganz einfach ausführen.

 

Erfahren Sie mehr über die besonderen Funktionen von NX CAM für:

Automatisierung der Programmierung

NX CAM Software for NC Programming Automation

Mithilfe der neuesten Technologien für die Automatisierung der NC-Programmierung in NX CAM können Sie die Produktivität Ihrer Fertigung steigern. Durch die featurebasierte Bearbeitung (Feature Based Machining, FBM) können Sie den Zeitaufwand für die Programmierung um bis zu 90 Prozent reduzieren. Des Weiteren können Sie mithilfe der Vorlagen vordefinierte, regelgesteuerte Prozesse verwenden, um Ihre Programmieraufgaben zu standardisieren und zu beschleunigen.

 

Weitere Informationen:

Postprocessing und Simulation

NX CAM Software for Postprocessing and Simulation

Die NX CAM-Software verfügt über ein eng integriertes Postprozessoren-System, das es Ihnen ermöglicht, den erforderlichen NC-Code für nahezu alle Arten von Werkzeugmaschinen und Steuerungskonfigurationen problemlos zu erstellen. Mehrere Stufen der NC-Programmvalidierung beinhalten die Simulation auf G-Code-Basis, wodurch separate Simulationspakete überflüssig werden

 

Weitere Informationen:

Integrierte Lösung

An Integrated CAD/CAM Solution

NX beinhaltet umfangreiche CAD-Werkzeuge, die für alle Arten von Aufgaben, also von der Modellierung neuer Teile und der Vorbereitung von Teilemodellen für CAM bis hin zur Erstellung von Konfigurationszeichnungen direkt aus 3D-Modelldaten verwendet werden können.

 

Weitere Informationen:

Produktivität der Programmierung

NX CAM Software for Programming Productivity

Sie können in der NX CAM-Software ganz einfach auf die erweiterten NC-Programmierfunktionen zugreifen. Mithilfe der neuesten Techniken für die Interaktion der Anwender und der intuitiven grafikgesteuerten Programmierung können Sie zum Beispiel ganz schnell NC-Programme erstellen.

 

Weitere Informationen:

Hybride generative Fertigung

Siemens Additive

Generative und hybride generative Fertigungsverfahren werden Ihre Vorstellungen von der Fertigungstechnik revolutionieren. Durch den schichtweisen Aufbau komplexer Geometrien (inklusive innerer Hohlräume) und die anschließende maschinelle Bearbeitung, um die Einhaltung enger Toleranzen zu gewährleisten, lassen sich völlig neue Teileklassen fertigen.

 

Weitere Informationen:

Roboterprogrammierung

NX CAM - Robotics Programming

Mit Roboterfertigungszellen können sehr kostengünstig umfangreiche Arbeitsbereiche, die mehrachsige Arbeitsgänge enthalten, für zahlreiche Bearbeitungsfunktionen abgedeckt werden, die einen verhältnismäßig geringen Kraftaufwand erfordern. Mögliche Einsatzgebiete sind z. B. Formatschneiden und Abschleifen, Entgraten, Polieren, Schlichten, Verleimen und Lichtschnittverfahren. Mit der NX CAM Robotics-Software können Sie Ihre Industrieroboter für diese Aufgaben entwerfen, simulieren, überprüfen, optimieren und offline programmieren.

 

Weitere Informationen:

Integrierbarkeit der Lösung

Die Verbindung von NX CAM mit Teamcenter für das Daten- und Prozessmanagement schafft die Basis für eine erweiterte Teilefertigungslösung. Alle Arten von Daten, z. B. die Daten von 3D-Teilemodellen, Einrichteblättern, Werkzeuglisten und CNC-Ausgabedateien können ganz einfach mit vollständiger Überarbeitungskontrolle verwaltet werden. Durch dieses Daten- und Prozessmanagement wird gewährleistet, dass die richtigen Daten, die richtigen Werkzeuge und das richtige NC-Programm zur Verfügung stehen. Dies führt zu geringeren Verzögerungen und niedrigeren Kosten.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs