Solid Edge, jako jediný zástupce poslední generace 3D CAD programů, nabízí modul pro zpracování výkresové dokumentace jako samostatné 2D řešení zcela zdarma a s českou lokalizací.
Česká lokalizace ke stažení po vyplnění registračního formuláře (vpravo).
1. Vyplňte formulář umístěný v pravé části stránky.
2. Stáhněte Solid Edge 2D Drafting software v anglické verzi.
3. Stáhněte českou lokalizaci (EXE).
4. Stáhněte Návod k instalaci Solid Edge 2D Drafting v češtině (PDF) a postupujte podle instrukcí.
Uživatel zvyklý pracovat ve 2D v Autodesk AutoCAD, BricsCad, Intellicad nebo třeba Cadkey v něm nalezne kompletní sadu nástrojů pro asociativní i neasociativní 2D kreslení a manipulaci s entitami, kótování, pozicování, práci s poznámkami a razítky tak jak to vyžadují strojírenské normy. Uživatelský komfort zajišťuji funkce pro práci s hladinami, bloky, styly čar a šrafování, tak jak to znáte z například z Autocadu
Součástí tohoto produktu je také velmi kvalitní překladač výkresů uložených ve formátech DWG, DXF, IGES nebo Microstation DGN. Pomocí nástrojů našich Voyager partnerů je možné převádět také výkresy uložené například ve formátu ME10.
Tento program je také velmi vhodný pro uživatele, kteří se chystají přejít z Autocadu na 3D. Díky tomu, že Solid Edge 2D Drafting je asociativní, může se uživatel seznamovat při kreslení ve 2D s funkcemi pro vytváření vazeb a kót které slouží k vytváření profilů při modelování ve 3D.
Přechod do 3D programu tak pro uživatele představuje daleko menší zátěž, protože získal čas potřebný ke zvládnutí základních funkcí při práci v profilu konstrukčních prvků. To všechno bez ztráty produktivity při přechodu na nový systém a zdarma.
Kreslit je možno v jednotlivých listech výkresu, nebo použít 2D modelový prostor. V takovém případě si uživatel vytvoří plně asociativní 2D geometrii v měřítku 1:1 a posléze nechá vytvořit výkresové pohledy v potřebném měřítku včetně načtení odpovídajících kót.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
(v): +420 266 790 411