Nové konkurenční produkty musí splňovat rostoucí a odvážné nároky stále se měnícího trhu. Musí být navrženy tak, aby byly lehké, odolné, pevné a efektivní na využití zdrojů. Současně musí být produkty dodávány na trh tak, aby splňovaly stále se zkracující dobu na design a uvedení na trh. Zavedení optimalizace do simulačního procesu napomáhá tyto cíle splňovat. Analýzy odchylek a zlepšení výkonnosti lze na digitálním prototypu stanovit již na začátku designového cyklu. To také umožňuje snížit celkový počet fyzických prototypů, což vede k výrazným úsporám v čase i nákladech.
Optimalizace topologie Femap je založena na prvotřídní technologii optimalizace z TOSCA Structure, od FE DESIGN GmbH, která je začleněna do modelářského prostředí programu Femap a pomáhá tak plnit cíle zdokonalené strukturální optimalizace. Používá se konečný model NX Nastran, což výrazně snižuje dobu na přípravu optimalizace. Všechny změny v designu se provádějí během opakující se smyčky optimalizace a jsou programem NX Nastran automaticky potvrzeny. Integrace optimalizátoru do simulace konečného prvku je ucelená a umožňuje snadné a účinné zvážení strukturální optimalizace topologie v časné fázi designu.
První návrh dílu je velmi důležitým krokem ve fázi designu. Čím dále jste v procesu designu, tím obtížnější je provést v designu změny. Optimalizace topologie Femap poskytuje nové designové myšlenky, zatímco současně bere v úvahu další důležité designové požadavky, včetně celkové konstrukční výkonnosti a překážek ve výrobě. Optimalizací designu lze dosáhnout výrazných úspor v použití materiálu ve srovnání s běžnými designy.
Výsledky Optimalizace topologie Femap jsou automaticky urovnány a lze je převést a importovat zpět do CAD systému. Optimalizace topologie Femap podporuje kompletní průběh optimalizace, od prvního konceptu designu po optimalizovanou geometrii pro navrácení zpět designérovi.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Find out more about the powerful new functionality available in Femap 10.2.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.