Femap je považován za nejlepší světový pre a postprocesor pro modelování metodou konečných prvků, který je nezávislý na použitém CAD systému.
Vyzkoušejte nástroj Femap se systémem NX Nastran zdarma a získejte slevu 30% na nákup licence.
Zjistěte jak Femap pomůže optimalizovat navrhování a zvýšit výkonnost a přesnost.
„Skutečná hodnota simulace spočívá v tom, že bez ní by veškeré zkoušky kvůli předpisům trvaly mnohem déle. Obvyklé projekty, které dříve zabraly 5 let, nyní trvají 2 nebo 1 rok“
Chris Flanigan, Quartus Engineering, zákazník Femap
Femap je výbornou investicí do technologie pro výpočty a zároveň tím pravým nástrojem k usnadnění realizace Vašich obchodních cílů.
Sleva 30 % platí na nákup do 15.3.
Femap nabízí pokročilé prostředí pro strojírenské analýzy:
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.