CAM Express je komplexní řešení pro NC obrábění, které nabízí výkonné nástroje pro maximalizaci výkonu obráběcích strojů, obsahuje revoluční a na trhu jedinečnou synchronní technologii, je uživatelsky komfortní a cenově dostupné.
Maximální využití pokročilých obráběcích strojů
Společnost Siemens PLM Software má více než 25leté zkušenosti a širokou základnu zákazníků v oblasti NC programování od největších celosvětových strojírenských společností až po tisíce malých firem. Systém CAM Express společnosti Siemens PLM Software nabízí pokročilé funkce pro maximální zhodnocení investice do obráběcích strojů. CAM Express je špičkový technologický programovací systém, který výkonnost stroje doplní a umocní.
CAM Express nabízí pro vysokorychlostní frézování výkonné funkce a uživateli ověřené metody k dosažení maximální rychlosti odebírání materiálu při zachování optimální životnosti nástroje. Možnost přesně obrábět velmi složité součásti přináší podnikům konkurenční výhodu. Systém CAM Express pomáhá maximálně využít nové 5osé stroje efektivním NC programováním i pro pro velmi náročné úlohy.
Výhody systému CAM Express
Modulární balíky pro různé oblasti
CAM Express je modulární aplikace, která plně pokrývá tyto oblasti obrábění:
Synchronní technologie
Aplikace CAM Express je od verze 6.0.1 vybavena novými nástroji pro editování načtených modelů, které vycházejí z revoluční a bezkonkurenční synchronní technologie. Díky tomu lze v programu během přípravy NC programování upravovat data z různých CAD systémů stejně snadno, jako by byly nativními soubory aplikace CAM Express.
Nezávislost na CAD systému
Aplikace CAM Express je CAD nezávislá, nabízí pružné načtení geometrie z libovolného CAD systému. Obsahuje překladače standardních formátů pro import dat. Integrace se Solid Edge a NX Systém CAM Expres je plně integrovaný do CAD systémů společnosti Siemens PLM Software (NX™ a Solid Edge®) včetně všech svých modulů.
Základní aplikace v každém balíku
Všechny nabízené balíky CAM Express obsahují přístup k online knihovně postprocesorů společnosti Siemens PLM Software, modul pro tvorbu a úpravu postprocesoru, modul pro ověření dráhy nástroje, standardní překladače pro CAD data, online nápovědu, modul pro zpracování dílenské dokumentace, modul pro práci se sestavami, přístup ke knihovně obráběcích parametrů s ověřenými daty obrábění a další funkce.
Zákaznická podpora na světové úrovni
Systém CAM Express má vynikající technickou podporu postavenou na 25 letech zkušeností společnosti Siemens PLM Software v oblasti NC obrábění.
Předkonfigurovaný produkt s nejlepšími průmyslovými postupy
Předkonfigurované uživatelské prostředí otevírá uživatelům možnost okamžitého použití systému k obvyklým úlohám NC programování a použití nejlepších průmyslových postupů. Výuková cvičení pracovních postupů, která vedou uživatele krok za krokem, výrazně ovlivňují rychlé nasazení systému a významně zvyšují produktivitu uživatelů.
Online knihovna postprocesorů
Společnost Siemens PLM Software nabízí online přístup ke knihovně postprocesorů podporované centrem GTAC (Global Technical Access Center). Zákazníci zde mohou vyhledávat a stahovat soubory postprocesoru pro konkrétní stroje přímo ze systému CAM Express a tím výrazně zkrátit dobu pro implementaci systému.
Podpora pokročilých obráběcích strojů
Pokročilé stroje vyžadují složité postprocesory a náročné 3D simulace celého stroje, které řeší případné kolize. Společnost Siemens PLM Software spolupracuje s výrobci těchto obráběcích strojů na tvorbě otestovaných postprocesorů a jejich simulací a nabízí je jako balík pro konkrétní stroje MTSK (Machine tool support kits) s příklady nastavení a průvodní dokumentací.
CAM Express
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.