Chcete vědět, jak postupují lidé, kteří pracují chytře a ušetří se námahy? Vyzkoušejte Solid Edge se synchronní technologií. Synchronní technologie systému Solid Edge urychluje navrhování, a umožňuje tak větší kreativitu a tvorbu inovativních návrhů bez omezení, která klade rigidní na historii založené modelování.
Inženýrská činnost a navrhování výrobků nabízejí jedny z nejzajímavějších a nejrozmanitějších pracovních pozic, což platí dnes i do budoucna. Společnost Siemens PLM Software se zaměřuje na pomoc studentům v jakémkoli věku při získávání zajímavého a akademicky bohatého vzdělání v oblasti inženýrství a navrhování výrobků, a to na všech úrovních vzdělávání - od druhého stupně základních škol až po univerzity. Chcete-li se stát špičkovým inženýrem nebo návrhářem výrobků, potřebujete konkurenční výhodu, kterou vám nabídne Solid Edge.
Společnost Siemens PLM Software podporuje také řadu zajímavých aktivit a soutěží založených na projektech, jež vedou k rozvoji znalostí a dovedností v oblasti navrhování a inženýrské činnosti .
Tento akademický program Solid Edge umožňuje studentům pracovat v Solid Edge bez nutnosti platit licenční poplatky.
Solid Edge přináší špičkovou CAD technologii pro všechny úrovně navrhování a konstruování.
Stáhněte si Solid Edge Student Edition a začněte využívat tuto špičkovou technologii.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.