Projektová výuka je široce uznávaný a efektivní vzdělávací přístup pro studenty s nejrůznějšími schopnostmi. Rozvíjí mimo jiné schopnost zjišťování a řešení problémů na vyšší úrovni a pomáhá studentům dosáhnout širšího záběru a hlubšího pochopení vědeckých a matematických principů pomocí uplatnění těchto principů v praxi. Soutěžní charakter některých součástí projektové výuky dodává vyučování a studiu další důležitý rozměr. Ve správném kontextu soutěž zapojuje a motivuje studenty a vede je k inovacím, které představují nezbytný požadavek kladený na každého inženýra nebo konstruktéra výrobků.
Společnost Siemens PLM Software a akademický program Solid Edge podporují řadu uznávaných akademických projektů v oblasti inženýrství a navrhování, stejně jako mnoho soutěží a obtížných úkolů, které je nutné řešit.

Projekt Greenpower si klade za cíl propagovat inženýrství a technologie jako možnosti budoucího praktického uplatnění žáků a studentů ve věku 9 až 25 let, a to v jakékoli formě řádného a mimořádného studia. Tohoto cíle dosahujeme díky jedinečným praktickým projektům, v rámci nichž se navrhuje a sestavuje elektromobil, který bude využit při závodech. Tento inženýrský úkol se momentálně týká pouze Velké Británie, avšak společnost Siemens PLM Software a projekt Greenpower se aktivně snaží tuto vynikající iniciativu rozšířit do celého světa.
Další informace o projektu Greenpower.

F1 ve školách (Formel 1 in der Schule) je víceoborová soutěž, ve které týmy žáků a studentů ve věku 9 až 19 let pomocí CAD/CAM softwaru navrhují, analyzují, vyrábějí, testují a poté používají při závodech miniaturní automobily s benzínových pohonem vyrobené z balzového dřeva. Společnost Siemens přímo podporuje projekt F1 ve školách v Německu.
Další informace o projektu F1 ve školách

První robotika je mezinárodní středoškolská soutěž v robotice založená v roce 1989. Jejím cílem je hledat nové inspirace pro studenty v oblastech inženýrství a technologií. Týmy studentů každoročně sestavují pomocí nástrojů jako Solid Edge roboty o hmotnosti až 60 kg, které plní každý rok jiný úkol. V roce 2011 se těchto soutěží v rámci Spojených států, Kanady a Izraele zúčastní přibližně 2 080 týmů.
Další informace o soutěži První robotika viz:

Projekt propojení středních škol ve Spojených státech a NASA při vytváření hardwaru (HUNCH) nabízí pracovní zkušenosti, které mají středoškolské studenty motivovat k výběru kariéry v oblasti vědy a inženýrství. Je založen na vzájemné spolupráci mezi ředitelstvím pro vesmírné operace a průzkumné systémy NASA, sekcí pro akademickou činnost, vzdělávání a operace posádek Marshallova centra vesmírných letů NASA a projektového vedení Ares, které je taktéž součástí agentury NASA. Tyto instituce studenty zapojují do navrhování, výroby a vytváření rychlých prototypů nejrůznějších výrobků používaných v modelu projektu ARES I, a tím jim umožňují získat praktické zkušenosti. Studenti Technologického centra Huntsville upřednostňují CAD systém Solid Edge, a to pro jeho uživatelskou přívětivost. „Práce je pro ně velmi zábavná, a když vyučuji modelování, jsou nadšeni,“ uvedl Mike Evans, instruktor tvorby náčrtů.
Více informací o projektu HUNCH.

Cena Google Lunar X-Prize je soutěž o nejlepší vesmírný robot organizovaná nadací X Prize Foundation a sponzorovaná společností Google. Je určena pro privátně financované týmy, které s robotem provedou úspěšný start, přistání a let nad povrchem Měsíce. Robot také odesílá na Zemi určité snímky a jiná data. Vše potřebné pro svoji misi vytvářejí studenti pomocí CAD programů schopných pracovat s velkými sestavami, jako je například Solid Edge. Roboty programují a poté návrhy prezentují porotě.
Další informace o ceně Google Lunar X-Prize:
Tisková zpráva – Společnost Siemens PLM Software uzavřela partnerství s předním světovým týmem soutěžícím o cenu Google Lunar X PRIZE v hodnotě 30 milionů dolarů.
Internetové stránky ceny Google Lunar X-Prize
Tým Rocket City Space Pioneers

SkillsUSA je studentská soutěž v různých profesních kvalifikacích a oblastech vedení. Soutěž v dovednostech a pracovních výkonech probíhá na nejrůznějších úrovních. Soupeření v oblasti řídicích dovedností zahrnuje veřejný projev, „parlamentní jednání“, bezpečnost, zahajování a ukončování slavnostních událostí a pracovní pohovory. Do soutěže v profesní kvalifikaci náleží rozvoj obchodní činnosti, zdravotnické profese, automobilové technologie, elektrotechnický/elektronický průmysl a umělecké či profesionální služby. Solid Edge hraje zásadní roli v části soutěže, která souvisí s dovednostmi a technickými vědami a zahrnuje technické kreslení, robotiku, automatizační technologie, výrobu plechových součástí a svařování.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.