Dnešní víceosé NC stroje jsou schopny vytvářet velmi složité díly. Schopnost řídit rozměry těchto dílů s sebou přinesla nové měřící technologie, ale mnozí výrobci ještě oprašují starší kontrolní stroje CMM, protože ze svých investic chtějí získat co nejvíc. Aby tyto investice co nejlépe využili a zajistili produktivitu svých vzácných zdrojů, přecházejí na software pro simulaci a programování kontrol značky Tecnomatix.
Tecnomatix CMM Inspection vám umožní rychle a přesně generovat kompletní a ověřitelné programy na bázi CAD pro kontrolu souřadnicových měřicích strojů (CMM) a číslově řízených (NC) obráběcích strojů bez předchozích znalostí programování. Prakticky eliminuje metodu pokusu a omylu při programování kontrolních strojů.
S CMM Inspection můžete generovat složité kontrolní programy pro stroje a provádět rychlou a přesnou analýzu porovnáváním zjištěných dat s předepsanými vlastnostmi a tolerancemi v návrhu. Software využívá nominální CAD geometrii ke generování, optimalizaci, ověřování a spouštění offline kontrolních programů pro CMM a NC obráběcí stroje. CMM Inspection vám pomůže interpretovat konstrukčně definované tolerance součástí a sestav, které lze při programování použít k identifikaci kriticky důležitých funkcí a analýze výsledků kontrol.
Možnosti
Přínosy
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.