V dnešním rychlém světě je k získání kompletního přehledu o životním cyklu výrobku a k řízení výrobních procesů nutný přístup k výrobním datům v reálném čase. Sběr provozních dat v reálném čase je nezbytně nutný k měření plnění plánu. Rovněž hraje významnou roli při tvorbě platných odhadů nákladů na vývoj nového produktu a odůvodnění rizik spojených s nevyhovujícími výrobky. Toho lze dosáhnout pouze se strategií řízení životního cyklu výrobku (PLM).
Řešení řízení výroby od společnosti Siemens nabízí přehled o tom, jak byl výrobek navržen, naplánován, vyroben a jak je udržován. Rozšiřuje dosah PLM až do výrobních hal. To umožňuje rychlejší uvádění produktů na trh, neustále zlepšování procesů, zajišťování shody s předpisy a vyšší provozní efektivitu. Veškerá data životního cyklu výrobku se stávají integrovanou bází znalostí, která pomáhá uvádět na trh inovativní a ziskové produkty.
Jednotlivé součásti řešení řízení výroby od společnosti Siemens spolu během procesů životního cyklu výrobku vzájemně spolupracují a přinášejí špičkové možnosti ve dvou základních oblastech:
Systémy pro realizaci výroby (Manufacturing Execution Systems – MES) – Systém založený na modelech, který sleduje rozpracovanou výrobu, řídí provozní činnosti a práci a předává výrobní informace do podnikových systémů a úložišť životního cyklu výrobku.
Rozhraní mezi člověkem a strojem (Human Machine Interface – HMI) a dispečerské řízení a získávání dat (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA) – V reálném čase shromažďuje informace ze závodu – jako je například stav zařízení – a předává je vyšším systémům včetně MES.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.