V současné době je do projektování, rozvrhování a instalace výrobních zařízení zapojeno mnoho skupin. Tyto skupiny mohou sahat od základní architektury přes průmyslové inženýrství až po plánování prostorového uspořádání. Dokonce i externí dodavatelé, jako jsou tvůrci linek a dodavatelé zařízení, přispívají a hrají aktivní roli v navrhovacím procesu. Taková rozmanitost může ztížit efektivní komunikaci principů návrhů s těmito skupinami a také efektivní spolupráci. Mezi týmy často panuje pocit „izolace,“ protože každý pracuje ze svého vlastního jedinečného datového prostředí. Špatná komunikace, nemožnost efektivní spolupráce a nedostatek standardizovaných prostředků jsou ještě zhoršovány procesem plánování prostorového uspořádání, který neumožňuje správné řízení revizí, správu verzí, nebo dokonce nezohledňuje to, co se děje venku v rámci dodavatelského řetězce.
In-Context Editor (ICE) propojuje vaše týmy prostřednictvím řízeného datového prostředí umožňujícího spolupráci. Produktivita se zvyšuje prostřednictvím omezení úloh nepřinášejících přidanou hodnotu, které jsou spojeny se zpracováním velkých objemů dat o výrobním zařízení. Procesy konstrukce prostorového uspořádání a vybavení jsou transformovány, protože důraz lze nyní klást na aktivity vytvářející hodnotu, jako je koordinace mnoha disciplín v rámci vaší organizace a v síti dodavatelského řetězce.
S nástrojem ICE můžete konfigurovat struktury v řešení Teamcenter. Po vytvoření lze tyto struktury snadno otevírat přímo přes nástroj ICE uvnitř aplikací AutoCAD® nebo FactoryCAD. Jakmile jste v nástroji ICE, můžete si vybrat a načíst uzly, se kterými chcete pracovat. Není nutné se obávat vztahů nadřízenosti a podřízenosti (referenční data) v rámci vašich struktur, protože ICE za vás bude všechny tyto vztahy spravovat a eliminuje tak bolesti hlavy, které mohou nastat při práci v prostředích velkých továren.
Možnosti
Přínosy
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.