Vyspělé obráběcí stroje představují značnou investici a aby byl jejich přínos pro podnikání maximalizován, musí být plně využity. Jakýkoli čas, kdy stroj neřeže kov, je ztracenou hodnotou. Například složité úlohy mohou vyžadovat hodiny příprav, během kterých je obráběcí nástroj neproduktivní. Dalším příkladem snížení nebo ztráty produktivity může být použití stroje k zaškolení obsluhy.
Pokud stroj pracuje, je důležité, aby pracoval se 100% jistotou, že nedojde k žádným problémům (jako jsou kolize) a že bude program pracovat co možná nejúčinněji. Pokud by byly programy součástí upravovány přímo ve výrobním provozu, mohlo by být časově náročné kontrolovat je krok za krokem na skutečném obráběcím stroji.
Představte si tak úplný model obráběcího stroje, že se chová a pracuje přesně stejně jako váš skutečný obráběcí stroj – pouze je celý v softwaru. Software Virtual Machine Tool je vybudován ze sady nástrojů softwarových prvků – trojrozměrného modelu vašeho obráběcího stroje, simulačního softwaru obrábění, softwarového jádra a rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) pro komunikaci s kontrolérem (u strojů s kontroléry Siemens SINUMERIK). Virtual Machine Tool lze použít k provádění přípravy, školení obsluhy a ověřování správnosti programů součástí a ušetřit tak významně čas pro skutečný obráběcí stroj.
Virtual Machine Tool snižuje objem neproduktivního času obráběcího stroje. Za zlomek nákladů je Virtual Machine Tool dostatečně realistický, aby mohl být použit k redukci neproduktivního času u skutečného obráběcího stroje.
Virtual Machine Tool je obvykle vytvářen výrobcem obráběcího stroje s použitím sady nástrojů od společnosti Siemens.
Možnosti
Přínosy
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.