Zobrazit ukázkuV dnešním prostředí rostoucí globální konkurence je vaše společnost nucena synchronizovat své globální činnosti, aby si zajistila pozici pro ziskový růst. Problémy vám ale dělá špatný přehled o informacích, nedostatečně procesy zajišťování zdrojů, náhodné nákupy a minimální koordinace mezi týmy konstruktérů a nákupčích.
Pokud tyto problémy překonáte, budou přínosy synchronizace zjevnější. Začlenění analýzy výdajů do rané fáze procesu vývoje výrobku může vaší společnosti pomoci dosáhnout výrazných úspor nákladů na výrobky. Zapojení nákupčích a dodavatelů hned na začátku návrhu a vývoje může vést ke snížení nákladů až o 18 procent v porovnání se společnostmi, které takovou spolupráci odkládají. Z průzkumů vyplývá, že zlepšovatelé, kteří integrují procesy vývoje výrobku a zajišťování zdrojů, dosahují více než 30% snížení zásob hotových výrobků a 25% zlepšení včasnosti dodávek. Když vaše společnost synchronizuje procesy vývoje výrobků a zajišťování zdrojů, můžete dosáhnout až o 73 procent vyšší ziskové marže než vaši konkurenti, kteří to nedělají.
Jak poznáte, že potřebujete synchronizaci procesů návrhu výrobků a zajišťování zdrojů? Pokud vaše týmy pro zajišťování zdrojů tráví čas taktickými činnostmi, jako je příprava a zpracovávání žádostí o cenovou nabídku (RFQ), s nízkou přidanou hodnotou pro strategické zajišťování zdrojů, máte obrovskou příležitost činnosti synchronizovat a zlepšit výkonnost podniku.
Řešení řízení vztahů s dodavateli (SRM) v aplikaci Teamcenter může vaší společnosti pomoci optimalizovat řízení dodavatelského řetězce a řídit náklady na výrobky. Teamcenter vám poskytne trvalý, disciplinovaný a systematických proces řízení výdajů pro snížení celkových nákladů na externě nakupované materiály, zboží a služby při současném udržení nebo zlepšení úrovní kvality, služeb a technologie.
Teamcenter integruje dodavatele a poskytuje prostředí pro spolupráci k dosažení lepšího řízení nákladů a efektivnějšího vývoje a výroby produktů. Můžete využít zkušeností, tržních znalostí a zdrojů zákazníků, dodavatelů a strategických partnerů k podpoře vývoje inovativnějších výrobků. V rané fázi procesu mžete těsněji spojit nákup a dodavatele s týmy konstruktérů a návrhářů, aby bylo možno přijímat lepší rozhodnutí o výrobcích a podpořit řízení procesu změn.
Teamcenter synchronizuje procesy vývoje a strategického zajišťování zdrojů, takže můžete využít inovačního potenciálu dodavatelů jako strategické zbraně v boji za ziskový růst.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Brochures
Review the detailed brochures related to this topic.
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.