Obrázek vydá za tisíc slov. Úspěch v návrhu, výrobě a nákupu odráží schopnost sdílet informace smysluplným způsobem. Sdílení zahrnuje přístup k datům z jiných oddělení a firem či z jiných oborů – napříč lokalitami a podniky – jejich pochopení a využití. Sdílení intelektuálního kapitálu urychluje čas nutný k uvedení výrobku na trh. Díky sdílení zvyšují firmy návratnost svých investic.
V procesu řízení životního cyklu produktu má velká část sdílených dat podobu 2D a 3D grafických informací. Nejefektivnější cestou, jak těmto datům porozumět, často bývá prohlédnout si je.
PLM Vis je komponentní technologie, která dovoluje rychlý vývoj aplikací pro spolupráci a umožňuje tak klientovi:
Komponenty PLM Vis jsou řešeny v technologii ActiveX/Java, jež umožňují rychlý vývoj aplikací. Tyto komponenty využívají globálního dosahu internetu, případně mohou být lokální. Podporují jakýkoli typ architektury, od typu klient-server až po samostatné aplikace. PLM Vis umožňuje vývoj produktů, které zajišťují zobrazení, navigaci a tisk dat uložených v mnoha oblíbených datových formátech. PLM Vis nabízí nástroje pro spolupráci, jako jsou komentáře, záznam animace, funkce pro měření nebo jednotná platforma pro práci s daty z řady zdrojů.
Potřeby zákazníků se mění podle jejich konkrétní situace a PLM Vis je natolik flexibilní, ž umožňuje zvládnout širokou škálu případů, včetně následujících:
Všechny uveden příklady se vztahují jak na výrobce OEM, tak na společnosti koncových uživatelů. Vývoj aplikací s technologií PLM Vis je velmi snadný. K dispozici jsou vývojářská prostředí s ovládáním typu drag-and-drop jako je Visual Café, zatímco další prostředí jako J-Builder nabízejí vyšší míru kontroly.
PLM Vis poskytuje základní technologie Siemens PLM Software pro vizualizaci a spolupráci, které lze vestavět do samostatných aplikací a webových řešení. PLM Vis spojuje výkon nativního kódu, který je obsažen v podkladových knihovnách DLL, a snadnou přenosnost komponent JavaBeans a ActiveX. Využívá 250 člověkoroků vložených do vývoje vizualizačního jádra a souvisejících nástrojů pro spolupráci.
PLM Vis má architekturu komponent a umožňuje tak vývoj společné platformy pro sdílení a práci s daty, jež pocházejí z odlišných aplikací včetně konkurenčních. Jde o jedinou technologii komponent, která plně podporuje formát JT.
Ovládací prvky PLM Vis JavaBeans a ActiveX lze využít při vývoji apletů, aplikací a dokonce i zásuvných modulů do prohlížeče. Technologie PLM Vis je dostupná na platformách UNIX i PC.
Komponenty PLM Vis plně využívají formát JT. Zahrnují funkce pro úroveň podrobností (LOD), podporu sestav, rozměry, měření, text, a informace o výrobě produktu (PMI).
Vedle 3D formátů JT, STL a VRML podporuje PLM Vis téměř všechny dnes používané formáty 2D dat a pracuje s 2D a 3D daty, jež pocházejí takřka ze všech hlavních systémů CAD.
JT je starší odlehčený datový formát široce používaný v automobilové a letecké výrobě. Siemens PLM Software nabízí špičkové aplikace na trhu, které co do složitosti sahají od zobrazení a komentářů 2D dat až po 3D simulace. Tyto aplikace jsou součástí sady Teamcenter Visualization a jejich primárním formátem je formát JT. Strojové zpracování JT dat zajišťuje Unigraphics CAM.
Divize Siemens PLM Software podporuje široké používání formátu JT, když celému oboru CAD/CAM nabízí způsob, jak úsporně zapisovat data ve formátu JT. Výrobci třetích stran rozvinuli své podnikání okolo vývoje a prodeje licencí k překladačům z oblíbených systémů MCAD do formátu JT. Velmi často jde o jediný formát společný pro hlavní aplikace používané v oboru.
Data ve formátu JT mohou mít velmi malý objem – zaznamenává se v nich jen o málo víc než data ploch, případně mohou být náročnější a zachovávat propojení s původními informacemi z CAD systému, sestavami, strukturou produktu, geometrií, atributy, metadaty a informacemi o výrobě produktu. Formát podporuje několik typů uspořádání ploch a úrovní podrobností.
PLM Vis Base, PLM Vis Standard a PLM Vis Pro představují po sobě jdoucí úrovně funkčnosti a tedy i přirozenou cestu pro upgrade. Výhodou využití těchto komponent je, že každá z nich dokáže interpretovat podporovaná data a automaticky vygenerovat grafický výstup ve standardním podokně, a přitom stále podporovat uživatelská přerušení pomocí myši, výběry a barvy. K nejzajímavějším funkcím patří:
Výše uvedené komponenty mají architekturu ovládacích prvků JavaBeans či ActiveX. Na nižší úrovni zapojení do programu nabízíme také produkt PLM Vis JT. Jde o knihovnu C++, kterou aplikace mohou využít k čtení a zápisu JT dat.