NX CAE je moderní simulační prostředí, které se opírá o dlouhou historii CAE řešení na světové úrovni vytvořených společností Siemens, jako jsou například I-deas a NX Nastran. NX CAE nabízí všechny pokročilé funkce síťování, hraniční podmínky a rozhraní řešičů, které zkušený analytik od kvalitní analýzy očekává.
Jedinečnost NX CAE oproti jiným preprocesorům spočívá ve způsobu, jakým integruje vysoce kvalitní základ geometrie (umožňující intuitivní úpravy geometrických prvků) a asociativnost analytického modelu do dat multi-CAD. Integrované víceoborové řešiče a podpora multi-CAE řešiče umožňují efektivnější provádění všech simulací v jediném prostředí a omezují chyby při převodu dat.
NX CAE zavádí více než 200 různých vylepšení produktivity v NX 8 pro následujících důležité oblasti:
NX CAE je postaven na stejných geometrických základech, na jakých funguje NX. Efektivní integrované geometrické funkce a předběžné zpracování CAE zjednodušují proces úprav geometrie a podstatným způsobem ovlivňují produktivitu. NX 8 dále vylepšil funkce úprav geometrie systému NX CAE pro analytické modelování. Mezi nejdůležitější náleží následující:

Bez ohledu na to, zda uživatel provádí strukturální či termální analýzu, analýzu toku, analýzu pohybu nebo jiné druhy analýz, bude v NX CAE vždy používat stejné intuitivní uživatelské rozhraní, stejnou souborovou strukturu a schéma správy a bude mít přístup ke stejné základní analýze a funkcím modelování geometrie.

Díky NX 8 rozšiřuje NX CAE ještě více analytické funkce. Mezi hlavní přidané analytické funkce v NX 8 se řadí následující:
S funkcí pro modelování a řešení velkých analytických problémů usnadňuje NX CAE simulaci na úrovni systémů. NX CAE zjednodušuje analýzu na úrovni systémů pomocí efektivní správy sestavy s konečnými prvky, korelace mezi testy a analýzou a vysokého výpočetního výkonu.

NX 8 také podstatným způsobem zlepšuje produktivitu simulace na úrovni systému. Mezi hlavní funkce pro tento typ simulace v NX náleží následující:
HD-PLM spočívá v informovanějším rozhodování, které vede k vývoji lepších výrobků. A výsledky simulace jsou pro správná rozhodnutí při vývoji výrobků důležité. NX CAE pomáhá zvyšovat transparentnost nejdůležitějších výsledků simulace a lidé, kteří rozhodují, tak mají přístup k nejnovějším a nejpřesnějším informacím.

Nové funkce měření výsledků HD-PLM usnadňují, neboť v systému PDM propojují výsledky simulace přímo se specifickými požadavky na výrobky. Projektoví manažeři tak mohou snadno identifikovat případy, kdy požadavky nejsou splněny.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.