Společnost Siemens nabízí celou řadu funkcí pro programování strojních součástí, jako například nejnovější funkce systému NX 8. Ty můžete v závislosti na vašich požadavcích konfigurovat zakoupením vybraných modulů nebo kompletních balíků aplikací.

V NX 8 můžete rychleji programovat prizmatické součásti zobrazením náhledu a určením posloupnosti částí objemu, které mají být obrobeny.
Nový procesor pro objemové 2,5osé frézování zobrazí aktuální zpracovávanou součást (IPW), umožní zvolit definující plochy obráběné části a poté zobrazí vypočtené úrovně opracování a aktualizovaný obrobek. Mezi definující plochy mohou náležet vodorovné a svislé stěny, kontrolní povrchy a hrubě obrobené povrchy.

NX 8 představuje funkci zpracovávané součásti s více fázemi, díky níž je možné snadno programovat součásti vyžadující vícefázové nastavení.
Protože tato funkce programování závislá na posunu automaticky sleduje neobrobené části při nastavení, nemusí to provádět uživatel. Okamžitý náhled zobrazuje objem neobrobeného materiálu pro jednotlivá nastavení, a proto jsou dráhy nástroje bezpečné a eliminuje se chod naprázdno. Funkce pro frézování, soustružení a kombinované zpracování jsou rozšířeny o funkce pro zpracovávanou součást s více fázemi.

Pomocí nových funkcí programování dle sestav může uživatel automatizovat programování pro součásti uspořádané na upínácích. V NX 8 je dále možné programovat součást, umístit ji na upínák a zde ji zkopírovat do více pozic. Poté stisknutím tlačítka v NX CAM automaticky vytvoříte optimalizovaný bezkolizní program pro všechny součásti.
Tuto technologii lze využít také pro automatizaci programování opakovaných prvků, které se vyskytují u jedné části.
(Modely řešení upínání poskytnuté za přispění společnosti Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

FBM v systému NX 8 je výkonnější než kdykoli předtím.
Díky doplňkům funkcí učení a operací učení je možné snadno zachytit standardní obráběcí procesy ve vaší společnosti. S definovanými standardy může NX CAM vyhledat vaše prvky na nových součástech a automaticky použít vaše specifické operace obrábění, čímž zajistí rychlé a bezchybné programování.

Kromě optimalizovaných operací pro programování strojních součástí nabízí NX kompletní sadu CAD/CAM funkcí, která zahrnuje:

Teamcenter nabízí správu všech 3D modelů součástí, výrobních prostředků, seznamů nástrojů a programů pro NC stroje, a tak zajistí správné obrábění součástí ve výrobním provozu.
Pomocí aplikace Shop Floor Connect pro Teamcenter mohou uživatelé také připojit vlastní data pro NC stroje přímo k řídicím jednotkám strojů.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.