Počítačem podporovaná výroba (CAM) běžně označuje používání numericky ovládaný počítačový software (NC) pro vytváření detailních pokynů (G-kód), které řídí počítačem numericky ovládané obráběcí nástroje (CNC) pro výrobu dílů. Výrobci z různých odvětví jsou závslí na schopnostech CAM při výrobě vysoce kvalitních dílů.
Širší definice CAM může zahrnovat použití počítačových aplikací pro definování výrobního plánu pro obrábění návrhu, přípravu počítačem řízeného projektování (CAD), NC programování, programování kontroly souřadnicovým měřicím nástrojem (CMM), simulaci obráběcího stroje nebo následné zpracování. Plán je následně prováděn ve výrobním prostředí, např. jako přímé numerické ovládání (DNC), správa nástrojů, CNC obrábění nebo provedení CMM.
Výhody CAM jsou řádně definovaný výrobní plán, který poskytuje očekávané výsledky ve výrobě.
Zde jsou příklady aplikací CAM softwaru:
NX CAM a CAM Express umožňují programátorům NC maximalizovat hodnotu jejich investic v nejmodernějších, nejúčinnějších a nejschopnějších obráběcích nástrojích. NX CAM poskytuje celou řadu funkcí, které si poradí s vysokorychlostním povrchovým obráběním, multifunkčním frézováním a 5ti osým obráběním. CAM Express poskytuje výkonné NC programování s celkovými nízkými náklady na vlastnictví.
NX Tooling a Fixture Design nabízí sadu automatizovaných aplikací pro odlévané a lisované návrhy, návrhy armatur a jiné obráběcí procesy postavené na základě znalostí odvětví a nejlepších používaných metod.
Tecnomatix Part Planning a Validation umožňuje výrobním inženýrům, NC programátorům, návrhářům nástrojů a manažerům spolupracovat na digitálním definování a ověřování výrobního procesu dílů. Mohou sdílet knihovny nástrojů a zdrojů a připojit údaje plánu přímo k systémům ve výrobní hale jako DNC a správu nástrojů.
Následující softwarové komponenty používají vývojáři CAM softwaru jako základ pro své aplikace:
Parasolid je software pro 3D geometrické modelování dílů, který umožňuje uživatelům produktů založených na programu Parasolid modelovat složité součásti a montážní celky. Používá se jako geometrický nástroj ve stovkách různých aplikací CAD, CAM a CAE.
D-Cubed Components je šest softwarových knihoven, které lze licencovat vývojáři softwaru pro integraci do jejich produktů. Schopnosti, které obsahují, jsou parametrické náčrty, projektování dílů a montážních celků, simulace pohybu, detekce kolize, měření vůlí a vizualizace skrytého vedení.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
CAM je nedílnou součástí řízení životního cyklu produktů (PLM) a hraje zásadní roli v počáteční výrobě zavedení produktů a dlouhodobé výrobě. Používá se spolu s projektováním pomocí počítače (CAD), automatizovaným inženýrstvím (CAE), digitální výrobou a řízením údajů o produktu (PDM), celý životní cyklus produktu lze optimalizovat pro vhodnost, spolehlivost a ziskovost.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.