Počítačem podporované projektování (CAD) je využití počítačových programů pro vytvoření dvou nebo tří dimenzních (2D nebo 3D) grafických návrhů fyzických objektů. CAD software může být specializován pro konkrétní použití. CAD je široce používán v počítačové animaci, efektech ve filmech, reklamě a v jiných aplikacích, kde samotný grafický design je hotovým produktem. CAD se také používá pro vytváření návrhu fyzických produktů v široké škále odvětví, kde software provádí výpočty pro stanovení optimálního tvaru a velikosti různých produktů a aplikací průmyslového designu.
V projektování produktů a průmyslovém designu se CAD používá hlavně pro vytvoření detailních 3D pevných či povrchových modelů nebo 2D vektorových kreseb fyzických součástí. CAD se však také používá napříč celým inženýrským procesem od koncepčního návrhu a náčrtu produktů, přes silovou a dynamickou analýzu montážních jednotek, po definici výrobních metod. To umožňuje projektantovi interaktivně a automaticky analyzovat varianty designu, nalézt optimální design pro výrobu s minimalizací použití fyzických prototypů.
Výhody CAD zahrnují nižší náklady na vývoj produktů, zvýšenou produktivitu, zvýšenou kvalitu produktů a rychlejší dodání na trh.
Zde jsou příklady aplikací CAD softwaru:
NX je sada integrovaných, plně asociativních aplikací CAD/CAM/CAE. NX se dotýká celé řady vývojových procesů v projektování výrobku, výroby a simulace, což umožňuje společnostem prosazovat používání nejlepších metod zachycením a opětovným použitím znalostí o produktu a procesu.
Solid Edge je hybridní 2D/3D CAD systém, který používá synchronní technologii pro zrychlení designu, rychlejší změny a zlepšené importované opětovné použití. S modelováním, navrhováním dílů a montážních jednotek, transparentní správou údajů a vestavěnou analýzou konečného prvku (FEA) Solid Edge usnadňuje rostoucí složitost projektování produktů.
Následující softwarové komponenty používají vývojáři CAD softwaru jako základ pro své aplikace:
Parasolid je software pro 3D geometrické modelování dílů, který umožňuje uživatelům produktů založených na programu Parasolid modelovat složité součásti a montážní celky. Používá se jako geometrický nástroj ve stovkách různých aplikací CAD, CAM a CAE.
D-Cubed Components je šest softwarových knihoven, které lze licencovat vývojáři softwaru pro integraci do jejich produktů. Schopnosti, které obsahují, jsou parametrické náčrty, projektování dílů a montážních celků, simulace pohybu, detekce kolize, měření vůlí a vizualizace skrytého vedení.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
CAD je nedílnou součástí řízení životního cyklu produktů (PLM). Používá se spolu s počítačem podporované výroby (CAM), automatizovaným inženýrstvím (CAE), digitální výrobou a řízením údajů o produktu (PDM), celý životní cyklus produktu lze optimalizovat s ohledem na spolehlivost a ziskovost.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.