Společnost Siemens PLM Software vám pomůže prohlubovat obchodní vztahy s vašimi klienty na úrovni nejvyššího managementu poskytnutím špičkové platformy, na které můžete založit transformační portfolia.
Naše závazky vůči vám, jako partnerské organizaci, zahrnují vývoj a implementaci strategií celopodnikového růstu a inovací, které vás před vašimi nejdůležitějšími a nejlukrativnějšími klienty vyzdvihnou na pozici spolehlivého poradce technologií PLM.
Rychlejší uvedení nového automobilu na trh za 10,5 měsíců a dvojnásobný počet nových návrhů. To vše se stejným počtem pracovníků.
Snížení času na 25 % při současném dosažení úspor ve výši 50 % ceny technologických nákladů, 80 % výrobních nákladů a 20násobné iteraci.
Výrazné snížení času a nákladů výrobního cyklu produktu a globální spolupráce všech značek a zemí.
Zkrácení uvedení produktu na trh, 50% snížení nákladů a 30% zvýšení produktivity.
Jako špičkový poskytovatel poradenských služeb a služeb systémové integrace se každý den rozhodujete, na které oblasti se zaměřit, jak alokovat cenné zdroje, jak nejlépe poskytovat služby zákazníkům a jak zhodnocovat dosažené výsledky k dalšímu růstu.
Doporučujeme vám vyhodnotit budoucí příležitosti technologie PLM a analyzovat důvody, proč byste měli zvýšit prioritu závazků implementace PLM ve vaší agendě prioritních úkolů.
Můžete využívat výhod, které zhodnocují vaše rozhodnutí a investice do podpory řešení Siemens PLM.
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.