Vedoucí úloha v oblasti PLM a vaše služby transformace se zhodnotí v ziskovosti.
Klíčové výhody: Technologie PLM umožňuje zvýšit celkový obrat i ziskovost.
„Společnosti implementující technologii PLM mohou očekávat zvyšování celkového obratu i ziskovosti, které jsou založeny na rychlosti dodání na trh, efektivitě provozu, výrobních nákladech a dodržování norem.“Návratnost investic při správě životního cyklu výrobků, Autor: Roy C. Wildeman, Forrestor, červen 2009
Ředitel – vedení, inovace, zisk
Finanční ředitel – náklady a výkon
Ředitel informačních technologií – optimalizovaná informační infrastruktura
Vedoucí konstrukce – kvalita a doba uvedení na trh
Vedoucí výroby – počet znovupoužitelných součástí
Vedoucí marketingu – doba uvedení na trh
Výkonný management – dodržování norem a globalizace
Společnost Siemens PLM Software má dlouhou historii v poskytování řešení pro správu životního cyklu výrobků pro přední světové firmy v různých odvětvích. Během 40 let historie naší firmy se nestalo, aby některý z našich zákazníků neuspěl při implementaci našich řešení. Spojení vašich průmyslových expertních znalostí a bohaté historie společnosti Siemens s nasazením řešením PLM v konkrétních oblastech vytváří průlomovou strategii pro dodávání provozních a transformačních řešení.
Průmysloví analytici hovoří o technologii PLM jako o výrobní aplikaci příštího desetiletí a předvídají, že rozsah služeb PLM bude pokračovat v růstu 8,6 % do roku 2031 a expandovat na nové trhy. „Očekává se, že segment cPDm bude pokračovat ve výrazném růstu až do dosažení 12 miliard dolarů v roce 2013 s parametrem CAGR 8,6 %.“ Růst trhu PLM v roce 2008 „First Look in 2009—Weathering the Storm“, Cimdata, duben 2009
Společnost Siemens PLM Software nabízí příležitost smluvním partnerům expandovat do oblasti nových služeb, generovat zisk, využívat výhod dalších funkcí a získat přístup na nové trhy.
„Přes turbulentní obchodní prostředí zůstává trh PLM stabilní… Očekává se, že investice do technologií PLM bude výrazně růst dalších pět let v souvislosti s tím, jak se budou společnosti zotavovat z aktuální recese a pokračovat v investicích do řešení, která jim mohou poskytnout udržitelnou konkurenční výhodu a ziskovost. Růst trhu bude podporován jedinečným zvyšováním důležitosti technologií PLM a hlubokou integrací těchto přístupů v celých společnostech.“
Investice do technologií PLM se vyplatí. Řešení správy životního cyklu mohou dosahovat skvělé návratnosti investic i v době nízkého ekonomického růstu. Ed Miller, CIMdata – Manufacturing Business Technology, 17.6.2009
„Společnost Siemens PLM Software byla znovu vyhlášena vedoucí společností na trhu cPDm v roce 2008 s významným přímým obratem i velkým počtem stabilních partnerů.“
Růst trhu PLM v roce 2008, „First Look in 2009—Weathering the Storm“, Cimdata, duben 2009
Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.