Společnost Siemens PLM vytváří na světovém trhu přední aliance se špičkovými konzultačními partnery a dodavateli služeb. Z těchto hlubokých a prověřených vtahů mají naši společní klienti široké výhody.
Společnost Siemens PLM Software a naši partneři pomáhají klientům vypořádat se s neustálými změnami v obchodním prostředí a technologickou problematikou. Naše vztahy s klienty jsou partnerské – přinášíme naše expertní znalosti, optimální postupy a nástroje, které lze uplatnit na specifické požadavky klientů. Výsledkem je potenciální příležitost prodeje. Převratná aplikace na trhu od společnosti Siemens PLM Software, která je vedoucí společností v tomto typu aplikací, kombinovaná s partnerským programem, který je špičkový pro daný segment trhu, umožňuje úpravu dodávaných programů podle specifických požadavků.
Vývoj obchodních strategií a technologií
V současné turbulentní globální ekonomice se obchodní aktivity neustále mění a zachování konkurenceschopnosti a udržení ziskovosti vyžaduje schopnost neustálého přizpůsobování. Při obchodování je nutné rychle sdílet informace, a to nejen v rámci vlastní organizace, ale také externě v obou směrech dodavatelského řetězce. Stále se také zvyšuje složitost a náklady na údržbu informací.
„Jako součást technologie Boeing je cílem informačního oddělení společnosti Boeing transformovat společnost do kompletně síťového prostředí s možností konstrukce a sestavení v kterémkoli místě. To zahrnuje vytvoření jednotného podnikového procesu a systémové architektury, která zajistí, že všechny investice do informačních technologií směřují k tomuto cíli.“
Scott Griffen, manažer IT společnosti Boeing (dřívější)
Portfolio řešení
Společnost Siemens PLM Software a naši partneři vám pomohou při vytvoření jasného obrázku o informačních technologiích, které jsou pro vás nejvhodnější, a o dopadu, který budou mít na vaše podnikání.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Nalezení správného partnera pro současný konkurenční trh

Na Maninách 7
Praha 7 170 00
Česká republika
(v): +420 266 790 411
Share this page through any of the following channels.